| 信号速度 | 密度 | 阻抗 |
|---|---|---|
| 56G NRZ 112Gbps (PAM-4) |
每平方英寸 101 对 | 90 欧姆 |
特性和优点
数据传输率不断提高,而要想达到 112Gbps 的高速率,就需要信号完整性 (SI) 更高、串扰及信道损耗更低的背板连接。相应的连接器还必须足够小巧,从而在更紧凑的空间内提供更多功能,同时支持电缆和混合连接等多功能和高性能解决方案。
所采用的连接器如果支持可靠、高质量的 112Gbps 连接,将有助于满足对更高速度的需求,并提高整体系统性能。使用电缆连接解决方案可避免在 PCB 上使用长电路,通过减少对重定时器的需求来节省能源和运营成本。小型化解决方案改善了通风状况并增加了每个机架单位的端口数量,使成本有所降低,同时具有很强的可扩展性和适应性,可简化升级和与现有基础设施的集成,节约时间。
Impulse 背板系统提供可靠的 112Gbps PAM-4 数据传输速度,同时减少了插入损耗并具有出色的 SI,有助于提高系统性能和可靠性。Impulse 连接器采用密集的模块化接口(每平方英寸 101 对),优化了 PCB 空间,同时由于改善了通风状况,因此支持更高效的热管理。精湛的设计使电缆和混合解决方案成为可能,具备出众的 SI 性能并支持各种通道长度,可提高设计灵活性,使升级更容易。
Impulse 产品
| 差动信号线对计数 | 128 DP | 112 DP | 96 DP | 72 DP | 64 DP | 48 DP | 32 DP | 24 DP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直角凸片 (RAM) 方向 | 90° | 270° | 90° | 90° | 90° | 270° | 90° | 270°引导 | 90° | 270° | 270°引导 | 90° |
| RAM 正交直接 (OD) 侧 | 8x16 173625-2605 |
8x14 173520-2425 |
8x12 173625-2205 |
6x12 173530-2205 |
8x8 173625-9003 |
8x8 173520-9003 |
6x8 |
4x12 |
4x8 |
4x8 |
4x8 |
4x6 |
| 子卡(直角凹片)侧 | 8x16 173505-1016 |
7x16 173620-1016 |
6x16 173631-1016 |
6x12 173631-1012 |
4x16 173540-7016 |
4x12 |
6x8 |
4x8 |
4x8 |
3x8 |
||
资源
特色视频
热门问题选集
电缆盒和电缆连接背板解决方案有哪些优势?
与标准 PCB 材料相比,Molex 的高性能 Twinax 电缆可减少插入损耗。电缆背板的优势包括更高的设计灵活性、无需耗能大户重定时器和较低的系统级功耗。Molex 坚固的盲插电缆盒易于安装,并提供一流的通道性能。
Impulse 混合电缆有哪些优势?
Impulse 混合电缆与 CX2 和 Microbeam 近 ASIC 112G 连接器连接,通过高性能电缆实现客户背板与芯片之间的连接。这些电缆可与 Impulse OD RAM 连接器一起使用,以此实现部分电缆连接架构。这种方法不仅为硬件设计人员提供更大的设计灵活性,还可以帮助他们避免使用昂贵的重定时器。
Impulse 正交和传统连接器有哪些优势?
Impulse 系统小巧玲珑的外形尺寸支持多达 128 对连接,并提供易于安装的变形式免焊压接端子板端接。这种紧凑外形可最大限度地改善系统通风状况,降低正交和传统应用的冷却要求。交换机应用中常使用传统垂直立管,其中 Impulse 可帮助设计人员在不牺牲信号完整性的情况下最大程度地增加面板上的端口密度。