| 信号速度 | 密度 | 阻抗 |
|---|---|---|
| 25Gbps | 80 | 85 欧姆、100 欧姆 |
特性和优点
Impact zX2 28Gbps 插座头和插座允许当前的 Impact 客户在继续使用当前架构的同时,升级机箱的数据传输率。
Impact 85 Ohm Plus 采用 100 欧姆技术、密度和封装,是一款电气增强解决方案,其增加了额外卡子,提高了共模性能。
Impact 电源 模块采用常规、共面和平行配置,提供 3 至 6 线对规格,每个模块的额定电流为 60.0A 至 120.0A。
Impact 正交直连消除了中间板,使客户能够降低成本、提高电气性能并去掉热隔层。
Impact 正交中间板可缩短信道长度,降低中板复杂性和成本。子卡可以垂直对配在中间板的一侧、水平对配在另一侧。