素材の強さ 小型化端子の本質的な弱点に対処するため、モレックスの端子には、端子の強度を高めるツーピース設計が組み込まれています。剛性を高めるため、端末の外側を金属で密閉した設計とします。コネクター内部には銅合金を使用しています。この銅合金の腐食を防ぐため、ニッケルめっきとスズめっきが施されています。ツーピース設計は、端子のライフサイクルを通じて安定した電気接触抵抗を維持するのに役立つ寿命末期の垂直抗力の増加を可能にします。
縮小ピッチ この設計要素により、モレックスは小型化を新たなレベルに引き上げられます。業界標準のキャビティーよりもピッチを小さくすることで、モレックスはより多くの回路をより小さなコネクターハウジングに組み込むことができます。その結果、モレックスは、同じフットプリントを維持しながら各コネクターの回路数を大幅に増やすか、同じ回路数で業界標準のキャビティーを超えるフットプリントを減らすことができます。
低摩擦設計 ZeroWearテクノロジーは、自動車用コネクターで使用される電子端子インターフェイスに小型化がもたらす課題に対処するモレックスのイノベーションです。錫や銀などのトップメッキの完全な磨耗を防ぐテクノロジーです。このテクノロジーは、あらゆる動作条件下で、これらの機器の耐用年数と性能の両方を向上させるように設計されています。
モレックスのエンジニアは、嵌合力と電気抵抗の絶妙なバランスをとる低摩擦インターフェイスを開発しました。ZeroWear端子は、嵌合力(摩擦力)のレベルを下げることで、回路上の電気抵抗を低くするという目標を達成し、それをより長く保持することができます。ZeroWearの低嵌合力端子は、挿入と切り離しのサイクルを繰り返した後でも、業界標準のコネクターよりも摩耗が少なく、界面に残る自由な錫の量も多くなります。これにより寿命が延び、パフォーマンスが向上します。