マグネシウム射出成形は、エンジニアリングプラスチックやダイカストで実現される製品よりも薄く、軽く、そして強力な部品を製造します。このプロセスには、他の製造方法に比べてコスト面でも多くの利点があります。これらの利点には、製品収率の向上、ダイ寿命の延長、光熱費の削減、プロセスの一貫性などが含まれます。
マグネシウムのその他の利点:
- 強度重量比が高い
- 優れた機械加工性
- 良好な熱伝達特性
- 非磁性
- プラスチックよりも高温での用途に最適
- プラスチックよりリサイクルしやすい
- 優れた減衰能力
射出成形の分野で50年以上の経験を有するモレックスは、主要な成形技術とプロセスにおいて、広範な能力を反映したソリューションを提供します。効果的な連携作業と応用された専門知識を通じて、当社は顧客からの増大する需要を満たし、最大の価値を提供するような優れた製品を提供します。