万歩計などの個人用ウェルネスモニターを含め、消費者はますます個人用・ウェアラブル電子機器に慣れてきています。このトレンドを受けて、医療市場ではバイタルや健康状態をモニターするウェアラブルのイノベーションを進めています。テクノロジーが進化を続ける中で、このようなデバイスによる効果的な診断や治療の適用が可能となり、ますます肯定的な結果を生み出し、数百万という人々の暮らしを向上させることができるようになりました。
デジタルドラッグデリバリーデバイスは、医療用ウェアラブル開発のターゲットのひとつです。これらは、リアルタイムの投与量調整を実現することにより、投薬過多または投薬不足のリスクを軽減し、治療用ウェアラブルが有望であることを示しています。例えば、患者の腕に装着した継続的な血糖値モニターが信号を送信してインスリンポンプを起動させるなど、治療薬を管理するスマートエレクトロニクスを備えた、目立たず柔軟なドラッグデリバリーパッチが開発されています。ウェアラブルは、痛みの管理、化学療法、抗ウイルス剤、免疫抑制剤の管理にも使用できます。
このようなデバイスは、患者にとって治療をより便利にし、服薬遵守を向上させ、最終的には結果を改善します。デジタルドラッグデリバリー戦略を掲げる企業の製薬の専門家を対象にモレックスが行った最近の調査では、回答者の69%が、患者のやる気を高めることが、所属組織がドラッグデリバリーソリューションを推進する要因のひとつであると述べています。
しかし、遠隔医療の利点を最適化するには、エンジニアは耐久性・信頼性の要件に対処し、患者が快適に使用でき費用対効果が高く、定期的な使用を促すウェアラブルを設計する必要があります。