物理的なボタンからタッチスクリーンや静電容量式タッチスイッチへの急速な移行は、スマートフォンの幅広い普及と、ユーザーインターフェイス構造で活用されるテクノロジーや材料の進歩によって加速されました。タッチスクリーンは液晶画面の上に透明な表層を施していますが、静電容量式タッチスイッチには、あらかじめ決められた場所にキーやスライダーがあり、それらは固定グラフィックの向こう側にあります。静電容量式センサーに指が近づくと、センサーが指定エリア周辺の電場の変化を感知し、タッチの発生がマイクロチップに報告されます。静電容量式センサーには直接接触れる必要はありません。実際、ソフトウェアを使ってタッチの強さや長さを較正することができます。
センサーの感度や精度の進化、そして、「ボタン」を表示するフィルムやオーバーレイの進化によって、静電容量式タッチの表面はエレガントで耐久性・柔軟性を備えたものになりました。そのため、正しいツールや材料を使用すれば、様々なケース、コンポーネント、機能に適用できるようになっています。経験豊富なモレックスのようなサプライヤーと提携することで、メーカーおよび設計者は静電容量式インターフェイス(センサー、オーバーレイ、接着剤など)のコンポーネントは、特定の製品用に最適することができます。