メインコンテンツにスキップ
代替テキスト

モレックス、グアダラハラに最新鋭の第2工場を開設し、北米の製造能力を拡大

2022年10月24日

ハイライト


  • グアダラハラの新施設は、世界クラスの製造技術とエンジニアリング人材への1億3,000万ドルの投資により、その面積をほぼ2倍に拡大
  • 工場の自動化・ロボット工学・高度な生産工程が、電気自動車ソリューションの需要急増に対応
  • グローバルに広がるエンジニアリングの専門ネットワークにより、市場革新とサプライチェーンの最適化を推進しつつ、お客様第一主義を強化
イリノイ州リスル - 世界的なエレクトロニクスリーダーでありコネクティビティのイノベーターであるモレックスは本日、グアダラハラに新工場を開設し、世界的な製造拠点を大幅に拡大することを発表しました。新たな60,000平方メートルの施設は、グアダラハラにおけるモレックスの敷地面積と製造スペースをほぼ倍増させ、さらに100,000平方メートルの生産能力増強が可能であり、北米および世界中の自動車・輸送・工業分野のお客様向けの高度なエンジニアリングと大規模生産をサポートします。

「メキシコにおける当社の歴史は50年以上に及び、モレックスは、世界クラスの施設およびエンジニアリング人材を展開し、お客様志向のソリューションを提供することで高い評価を得ています」と、モレックスの輸送・産業ソリューション担当社長SVPのマイク・ブルームグレン氏は述べています。「グアダラハラに運輸顧客専用の新工場を開設したことで、自動車用コネクティビティ、バッテリー管理、車両安全性、ゾーンアーキテクチャにおける最も複雑な課題に、効果的かつ経済的に対処する当社の能力がさらに高まりました」。

未来の工場の機能への投資
モレックスは、明日の 電気自動車(EV)、先進運転支援システム(ADAS)、コネクテッドカー向けの相互接続ソリューションに対する前例のない需要に対応するための新たなツール、テクノロジー、およびプロセスを特徴とするこの最先端施設の開発に1億3000万ドルを投資しました。完全に統合された工場には、高度な生産ラインの自動化、自律型ロボット、最先端の成形・組立ツール、製品開発、サプライチェーン管理、品質テスト、大量生産を最適化するための完全なエンジニアリングとオペレーションなど、未来の工場としての機能が組み込まれています。

現場での信頼性試験や計測ラボでの試験が可能になることで、現地エンジニアは、製品設計を改善し、開発サイクルを短縮することができます。モレックスのお客様中心アプローチの要であるこれらのローカルラボは、重要な製品開発段階における手戻りのコストと時間を削減します。革新的な試験・シミュレーション・解析の使用は、業界をリードする品質を提供し、製品認証を合理化し、市場投入までの時間を短縮するように設計されています。

この地域に対するモレックスの包括的なコミットメントの一環として、高度なスキルを持つ地元のエンジニア人材を引き付け、維持するためのアメニティに富んだ環境が整備されました。年末までに従業員数を200人から300人に増やす予定です。さらに、グアダラハラ新工場は、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、フィリピン、ポーランド、韓国、米国の施設とテクニカルセンターを含むモレックスの輸送・産業ソリューション部門のグローバルな事業展開とお客様志向を補完するものです。

サプライチェーンの最適化で、お客様が利益を享受
モレックスのグアダラハラへの戦略的拡大は、メキシコの現地チームが需給決定を迅速化し、製品開発と製造のリスクを軽減することで、サプライチェーンのサイクルを戦略的に短縮します。地理的に分散した複数のサプライソースを増やし、整合させることで、モレックスは、世界中の自動車業界のお客様のために、変化する市場力学および画期的に対応する全体的な弾力性を向上させられるのです。

自動車業界における経験
モレックスは、自動車業界で重要な役割を果たしており、膨大な数のアプリケーションで完璧な接続性を確保するために必要な信頼性・品質・革新を提供しています。3大陸にまたがる自動車専用施設により、モレックスは、30社の世界最大手の自動車OEMと数百社のTier 1およびTier 2自動車サプライヤーに比類のないサポートを提供しています。ADAS、コネクテッドモビリティ、デジタルコックピット、電動化、高速伝送用ネットワーキング、インフォテインメントシステム、車両アンテナシステム、ノイズキャンセリングセンシング、車両間通信(V2X)、ゾーンアーキテクチャなど、市場で最も多様な製品ポートフォリオを提供するために、自動車・データ通信・産業・モバイル家電の技術や才能を結集し、全社的なコラボレーションを継続的に行っています。