2020年8月6日
新たなNearStack 100オームおよび85オームソリューションは、増大するシグナル用需要に対応します。
イリノイ州リスル- 電子ソリューションの世界的大手メーカーであるモレックスは、業界をリードするNearStack高速ケーブルソリューションの拡張を発表し、NearStack 100オームおよびNearStack 85オームソリューションを追加しました。この拡張ポートフォリオは、コスト管理・挿入損失の低減・シグナルインテグリティの向上に役立ちます。
帯域幅に関する要求が高まり続けているため、通信会社やデータ・センター会社は、高密度の相互接続を必要としています。このようなニーズに応えるため、モレックスは革新的な接続ソリューションを開発し続けています。そのようなソリューションのグループの1つが、NearStack高速ケーブルアセンブリーソリューションです。
明日の高速化には、よりスマートなソリューションが要求され、高速伝送用・高密度のアプリケーションは、従来の基板設計から高速伝送用・低コストの代替を可能にする方向に進んでいます。NearStackソリューションは、直接接続、基板トレースのバイパス、低損失材料の使用により、シグナル用インテグリティチャネルのパフォーマンスを最適化します。さらに、NearStackソリューションは、高速伝送用チャネルからリタイマーやその他のアクティブコンポーネントを取り除き、高価なPCB材料に配線する必要がある高速伝送用レイヤーの数を減らすことで、コストを削減できる可能性があります。
「システム要件が拡大し続けるにつれ、シグナル用チャネルは、長さを増し、その実現はより困難になっています。標準的なPCBの世界に存在するソリューションは、明確なシグナル用伝送に課題をもたらし、コストが高くつく可能性があります」。「これらの課題を解決するために、モレックスは、NearStackソリューションを提供できることをうれしく思います」と、グループプロダクトマネージャーのリズ・ハーディン氏は述べています。「NearStack 85オームソリューションがNearStackポートフォリオに加わることで、次世代システムのさらなる課題に対応できることを楽しみにしています」。
100オームインピーダンスを必要とするアプリケーションに最適なNearStack 100オームは、小型パッケージとして設計され、56Gbps PAM-4をサポートし、モレックスのBiPass I/Oと互換性があります。このソリューションは、34AWG二軸ケーブルを利用して、8差動ペアと16差動ペアのサイズの高速ジャンパー製品を作成します。
モレックスは、NearStack 100オームソリューションに加えて、NearStack 85オームソリューションも発表しています。NearStack設計を通常のインピーダンス85オームにチューニングすることで、PCIeベースのシステムなど、このインピーダンスを必要とするアプリケーションをサポートする別の高速伝送用ソリューションを提供します。NearStack 85オームソリューションは、30AWG双軸を使用し、より長いリーチを実現します。このNearStackコネクターは、モレックスのバックプレーンケーブルアセンブリーとも互換性があります。
モレックスのデータ・センターソリューションの完全なスイートは、スケーラビリティを目標とし、高速伝送用サポートを提供し、シグナル用インテグリティを最適化し、EMI抑制と熱効率を提供します。業界をリードするテクノロジー企業との協力により、モレックスは、112Gbpsの速度要件を満たし、それを上回るお客様アプリケーションのサポートに注力し、次世代の需要に向けた計画を支援しています。
NearStack高速伝送用ケーブルアセンブリーソリューションの詳細については、このリンクをご覧になるか、または当社までお問い合わせください。