メインコンテンツにスキップ
alt text

「USB Type-Cコネクターおよびケーブルファミリー」に 防水タイプのリセプタクル製品2種を追加

2021 年 04 月 14 日

2021年3月16日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、民生機器や産業機器、IoTデバイス、各種の高速I/Oアプリケーションに堅牢かつ優れた接続性能を提供する「USB Type-Cコネクターおよびケーブルファミリー」に、新しく防水タイプのリセプタクル製品2種を追加しラインアップを拡充しました。

今回追加されたType-Cリセプタクル製品は、USB 2.0規格に準拠する16極製品「213083シリーズ」と、USB 3.2規格に準拠する24極製品「202410シリーズ」の2種です。いずれもIPx8等級の高い防水性能を備えるほか、RoHSに準拠し、環境に有害な禁止物質に関する欧州連合の規制に適合しています。

また16極製品の213083シリーズについては、LSR(液体シリコーンゴム)成形シールリングを採用することで優れた耐熱性と耐候性を提供し、デバイスの容易な組立が可能です。さらに、SMTはんだ付けピンを1列設計としたことでコンパクト化を実現し、SMTピンへの追加はんだ付けも簡単です。

USB Type-C、防水タイプ・リセプタクル製品2種の主な特徴

16極製品「213083シリーズ」

  • USB 2.0規格に準拠した防水Type-Cリセプタクル
  • 20V/5.0A電源に対応し高速充電が可能で、データ転送速度は最大480Mbps
  • コネクターに強度と堅牢性を提供する金属シェルを採用
  • 24極製品「202410シリーズ」
  • USB 3.2規格に準拠した防水Type-Cリセプタクル
  • 20V/6.0A電源に対応し高速充電が可能で、データ転送速度は最大5Gbps

 

防水タイプのUSB Type-Cリセプタクルは、電子時計やスマートフォン、ワイヤレス充電器、PC、ビデオゲームなどの民生品をはじめ、ドアロックシステムやオシロスコープ、空気浄化システム、POSレジスター、ATMなど産業や商業用機器、医療、自動車、航空機といった幅広い用途に適しています。

モレックスについて

モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。

Image

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る