2022年4月20日
ニューハンプシャー州コンコード - エッジコンピューティングおよびクラウドコンピューティングアプリケーション向けのエンタープライズクラスアクセラレーターのリーディングサプライヤーであるモレックスのグループ企業ビットウェアは本日、高性能でデータ量の多いアプリケーションの導入を簡素化し、合理化するように設計された新しいパートナープログラムを導入しました。FPGA(現場でプログラム可能なゲートアレイ)の容量増加、複雑性の上昇、性能の向上に伴い、組織は、特定のアプリケーションに必要なカスタマイズ済みの知的財産(IP)やボードレベルの機能を開発するために、時間やコストがかかり、多大なリソースが必要なプロセスに悩まされています。新しいビットウェア・パートナープログラムは、FPGAベースの実施可能IPとビットウェアの実績あるFPGAアクセラレーターテクノロジーを利用したフルソリューションのエコシステムを促進することで市場投入までの時間を大幅に短縮し、技術的ハードルを大きく下げることができます。
ビットウェアのセールス・マーケティング担当バイスプレジデント、クレイグ・ピートリー氏は次のように述べています。「これはビットウェアが先頭に立って開発したパートナープログラムです。FPGA設計者は、実績のあるIPコア、ツール、フレームワーク、ソリューションの堅牢なエコシステムに一元的なソースからアクセス可能になります。これにより、FPGA設計プロセスにおける重要なギャップを解消し、リスクを抑制して革新的な高性能アプリケーションの製品化を加速させる上で独自の位置付けを得られます。」
コラボレーターとイノベーターによるエコシステム
この新しいパートナープログラムは、業界をリードする新興IPプロバイダーのパワフルなソリューションと、ビットウェアのコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、センサープロセッシングのアクセラレーターテクノロジーを結び付けます。すぐに使える機能だけではなく、FPGA設計プロセスの重要なコンポーネントを組み合わせる能力を実現することで、エンジニアリングやプログラミングの要件が減少し、お客様は独自機能の開発に限られたリソースを集中させることができます。
さらに、お客様は、人工知能、機械学習の推論、データベースの高速化、コンピュテーショナルストレージ、5G、テストと計測、セキュリティなど、パワフルな次世代アプリケーションのさまざまな要求を満たすために、設計プロセスのかなり早い段階で連携するチャンスを得られるというメリットもあります。
プログラム発足時点のパートナー10社には、以下のカテゴリーで困難な課題の解決に取り組む、定評のあるリーダーや新規参入の革新的な企業が含まれています。
コンピューティング:
- インテル(Intel): ビットウェアは、Intel Agilex FPGAテクノロジーとoneAPIツールキットを活用し、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)アプリケーションの開発を簡素化
- エッジコーティックス(EdgeCortix): エッジAIに特化したファブレス半導体企業であり、ソフトウェアファーストのアプローチにより、AI推論においてクラスをリードする効率と低レイテンシーを実現
- メグ コンピューティング(Megh Computing): AIを活用したリアルタイム映像解析ソリューションを提供
ネットワーク:
- アトミック ルールズ(Atomic Rules): データ・センターからエッジまで、ミッションクリティカルなエンタープライズグレードのIPコアとソリューションを提供
- エニックス(Enyx): 金融、通信およびHPC市場向けの超低レイテンシーFPGA対応技術およびソリューションを開発
- グロフ(Grovf): FPGAチップを用いたアプリケーション高速化とネットワーク負荷軽減ソリューションを開発
- シアマ システムズ(Siama Systems): 5G RAN、MECおよびデータ・センター向けEthernet/IPネットワークインフラストラクチャのテストソリューションを提供
- シフェラ(Xiphera): FPGA専用に設計された安全で効率的な暗号IPコアを開発
ストレージ:
- エイデティコム(Eideticom): クラウド、HPCおよびエンタープライズデータ・センター向けのコンピュテーショナルストレージソリューションを開発
- インテリプロップ(IntelliProp): ストレージ市場向けにIPコア、ASIC設計および検証サービスを提供
パートナー各社からのメッセージ:
- エッジコーティックス社創設者兼CEO サキャシンガ・ダスグプタ氏 -「この新しいビットウェア パートナープログラムを介して、エッジコーティックスのDynamic Neural Accelerator IPのパワーをIntel Agilex FPGAに実装するという素晴らしい機会に恵まれました。このプログラムはAIアクセラレーション市場において、いくつかのレベルでゲームチェンジャーになります。ビットウェアとともに、CPUやGPUから容易に置換ができ、性能の向上も実現可能な、サーバーからエッジボックスまでの完全なソリューションを提供していきます。エンドユーザーの観点からは、PyTorch、TensorFlow、ONNXなどの標準的なフレームワークを使用し、ソフトウェアエンジニアが簡単に利用できるソリューションです。また、性能の点では、当社のソリューションは高解像度のストリーミングデータの推論のレイテンシーを大幅に低減し、競合するFPGAベースの製品と比べて最大7倍の性能優位性を実現しています。」
- メグ コンピューティング社CEO プラバート・K・グプタ氏 -「ビットウェアのFPGAパートナープログラムに参加できたことをとても誇りに思っています。当社はAIベースで完全にカスタマイズ可能なクロスプラットフォームのビデオ解析ソリューション(VAS)を提供しています。VAS Suiteは、スマートビルやスマートファクトリーのセキュリティリスクを低減し、運用効率を改善するためのさまざまなユースケースをサポートしています。VASはIntel FPGAを搭載したビットウェアのカードによる加速化から恩恵を受け、最小のTCO(総所有コスト)で最大の性能を実現しています。」
- インテリプロップ社CEO ハイレン・パテル氏 -「当社はビットウェア パートナープログラムに参加し、強固なビットウェアのハードウェアプラットフォームをターゲットとした迅速な市場投入、量産に対応したIP、リファレンスデザインを実現することでストレージおよびメモリ市場に価値を提供していくことを期待しています。インテリプロップのNVMeのブリッジプラットフォームは、SSDへ圧縮、暗号化、その他のインラインコンピュテーショナル機能の実装を目指している顧客に大きな利益をもたらすことになると感じています。」
この新しいビットウェア パートナープログラムのメンバーは、コンピューティング、ネットワークおよびストレージソリューションの展開に適した推奨プラットフォームのひとつとして、BittWareのエンタープライズクラスのアクセラレーターを選択しています。当社のパートナー組織からの報告によると、このような大規模な業界コラボレーションにより、最大1年以上であった開発期間を3か月以内に短縮できるといった多くの利点がもたらされています。顧客はさらに、性能、品質、信頼性、相互運用性が検証されているという安心感も得られます。
ビットウェア パートナープログラムの詳細については、ビットウェアのウェブサイトをご覧ください。
その他の動画リソース:
ビットウェアについて
モレックスのグループ企業であるビットウェアは、顧客がソリューションを迅速に低リスクで運用できるエンタープライズクラスのFPGAハードウェアを設計・製造しています。ビットウェアは30年にわたってFPGAアクセラレーターの開発経験があり、ソリューションを大量に展開するお客様のエンタープライズクラスの認定要件やライフサイクル要件に対応できる、FPGAベンダーに依存しない唯一のサプライヤーです。
インテル、インテルのロゴ、およびその他のインテルマークは、Intel Corporationまたはその子会社の商標です。エッジコーティックスおよびDynamic Neural Acceleratorは、EdgeCortix, Inc.の登録商標です。