産業とアプリケーション
革新的なドローンメーカーは、ドローンが普及し、洗練してくる中で、スマートバッテリーと先進のコネクターが、技術に詳しくない日常使用の消費者でも安全かつ効率的に自分のドローンバッテリーを充電可能にすることを認識しています。
ドローン内でスマートバッテリーの使用が重要となる理由は、日常使用する消費者がシンプルな充電装置でドローンのバッテリーを安全に充電できるためです。スマートバッテリーは、バッテリー内のリチウムポリマー(LiPo)電池の負荷を自動調整するエレクトロニクスを統合しています。標準の(スマートではない)LiPoバッテリーは、充電中に負荷を調整する特別な充電器を必要とします。電池の負荷を適切に調整しないと、熱イベントが発生する可能性があります。スマートバッテリーでは、普通の消費者は、ドローン付属の充電器を使用し、携帯電話の充電と同じように、それを壁のコンセントに差し込むだけです。
モレックスのEXTreme Powerコネクターは、堅牢で小型であるだけでなく、高電流を扱い、スマートバッテリー内のLiPO電池の負荷調整を可能にする信号を提供します。