| 间距: | 电路数: | 电流 (每触点最大电流): | 电压: |
|---|---|---|---|
| 1.27 毫米 - 12.00 毫米 | 2 - 54 | 30.0A | 250V |
产品亮点
特性和优点
插座侧面可与 Molex 标准 LPH 插头或行业标准 1.57 毫米印刷电路板金手指卡侧边相插配:
扩展设计灵活度
设有电流中断额定值:
符合热插拔要求
信号和电源触点坚固耐用:
可有效减少被碰到或损坏的可能性
每个外壳隔间(顶端和底端)内设有两个独立电源刀片:
可令一个隔间内同时设有电源和返回电路,每个电源架提供 60.0A 的总电流
总览
EXTreme LPHPower 连接器是一种混合型、高电流的电源及信号连接器系统,可有效弥补传统连接器的不足之处。由于采用平行于电路板的电源刀片设计,它的高度仅为 7.50 毫米,允许更大的系统气流通过,与额定电流相同的传统连接器相比,占用空间减少 53%。
作为新一代电源互连产品,Molex 的 EXTreme LPHPower 连接器在每英寸线性空间上可提供高达 127.0A 的电流,每个外壳隔间内设有两个独立电源刀片,可进行直角、共面或垂直方向的插配。EXTreme LPHPower 可在传统的两片式连接器系统中进行插配,或用作连接板侧边/母线应用的单件式插座。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。