| 数据传输率 | 行数 | 每英寸差分线对数 |
|---|---|---|
| 12.5Gbps | 7、11、15 | 69 |
特性和优点
GbX I-Trac 背板连接器系统采用宽边耦合、偏移平衡设计,数据传输率可提高到 12.5 Gbps 以上。GbX I-Trac 系统采用独特的开放式插针区域设计,客户可在插针区域内灵活的分配高速差分线对、低速信号、电源及接地触点。
它采用多功能设计,使接头能够在中板对侧转动 90°,从而形成垂直正交结构,同时不再需要使用通过中板的共享通孔对 PCB 进行跟踪。标准和正交配置使用相同的接头和子卡部件编号。印刷电路板设计人员可灵活地通过四通道发送信号迹线(每层 2 对),从而减少 PCB 层数。集成引导选项和独立引导选项确保了卓越的插配性能和设计灵活性。电源模块支持每线性英寸 250 安的电流。提供背板信号接头模块、子卡信号模块和直角凸片信号模块(共面)。7、11 和 15 排型号带有免焊压接式模块,尺寸范围为 56 至 300 个电路。
当前,GbX I-Trac 广泛用于服务器、存储、电信、数据网络、工业、军用及医疗应用,并支持以下标准:
- IEEE 802.3ap (10GBASE-KR, 10G Ethernet)
- 以太网:3.125 Gbps、6.25 Gbps、10 Gbps
- PCI Gen1:2.5Gbps
- PCI Gen2:5 Gbps
- Infiniband:2.5 Gbps 至 10 Gbps
- SAS/SATA:3 Gbps 至 6 Gbps
- 光纤信道:4.25 Gbps 至 8.5 Gbps
- Sonnet:2.5 Gbps 至 10 Gbps
- HyperTransport:3.2 Gbps 至 5.2 Gbps
GbX I-Trac 背板系统提供有以下选件:
- 7 排产品具有 4、6 或 10 列(56、84 或 140 个电路),提供背板、子卡、共面和电源模块选件
- 11 排产品具有 5、6、8 或 10 列(110、132、176 或 220 个电路),提供背板、子卡、共面和电源模块选件
- 15 排产品具有 8、9 或 10 列(240、270 或 300 个电路),提供背板、子卡和电源模块选件