| 电流 | 电路数 | 间距 | 验证标准 |
|---|---|---|---|
| 信号引脚:高达 0.5/1.0A 电源引脚:高达 5.0A |
10 至 80 | 1.00mm | 符合 USCAR V2 和 LV214 标准 |
特性和优点
工程师面临将多种功能集成至单一模块的挑战,同时需要缩减整体尺寸与重量。此外,组件必须足够坚固以承受汽车运行的典型严苛环境。系统还需实现与其他汽车部件的无缝通信。
为应对这些需求,工程师不仅需要能够兼顾设计的灵活性和紧凑性的产品,还需要能够提升耐久性的材料选择与设计方案。同时,符合行业标准并确保与现有汽车架构兼容的连接器也能为汽车终端产品的成功提供重要价值。
Float Stack 连接器有助于实现汽车设计的整体成功。这些板对板连接器提供多种的对配高度,满足多功能集成与设备减重的设计灵活性需求。此外,Float Stack 连接器凭借双触点设计,提升了接触可靠性,从而实现卓越的抗振动性能;而其浮动特性可在严苛的震动环境中提供额外的可靠性保障。这些连接器符合 USCAR V2 和 LV214 标准,确保设计与现有汽车架构兼容。
特色视频
热门问题选集
什么是 Float Stack 连接器?
Float Stack 连接器是汽车级的 1.00mm 间距浮动板对板连接器,专为 PHEV/BEV 模块(如 DC-DC 转换器、逆变器、微控制器单元、车载充电器和电池管理系统)开发。
Float Stack 连接器的触点类型是什么?
是双接触连接器,可提高触点可靠性。
Float Stack 连接器是汽车级的吗?
是的,这些连接器符合 USCAR2 V2 和 LV214 标准。
Float Stack 连接器有电源引脚吗?
是的,这些连接器提供 5A*4 引脚的电源引脚选项。
Float Stack 连接器支持哪些对配高度和电路尺寸?
Float Stack 连接器提供 12.00 到 30.00mm 的多种对配高度,并有多种电路尺寸可供选择。