| 电流: | 电路数: | 间距: |
|---|---|---|
| 1.0 - 15.0A | 4 - 50 | 3.00 - 6.00 毫米 |
产品亮点
特性和优点
总览
Molex 莫仕的 CRC 矩形 I/O 连接器系统可为小型工业机器人和工厂自动化设备提供紧凑型解决方案。该面板安装式系统且所占空间仅为工业标准重型连接器所占空间的 1/15。连接器系统的设计目的旨在满足各种工业和洁净室应用内节省空间和屏蔽方面的需求。
模块化的 CRC 端子壳体无需任何工具即可方便地卡入面板安装式外壳,令现场安装和维护工作变得快捷轻松。压接端子可节省额外成本并简化布线。
CRC 连接器利用易于装配的套件形式交付,在库存中只需使用一个产品编号。壳体和外壳可接受插针式或插孔式插入,实现设计灵活性。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。