| ピッチ | 電流 | 回路 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | 最大3.0A | 2~25 | -40~+105°C |
特徴と利点
MolexのSL(積み上げ可能で直線状)コネクターは、さまざまなアプリケーションに適した汎用性の高い製品ファミリーです。これらの革新的ソリューションには、数多くの電線対基板用および電線対電線用の構成で信頼性の高い接続を確保するのに役立つセキュア フリクションロック機能が含まれています。このシリーズは2.54mmピッチで設計され、コンパクトさと扱いやすさを効率的に兼ね備えています。これにより、SLコネクターは、スペース制約があり性能を犠牲にできないアプリケーションに対して特に理想的になります。
この高度にモジュール化された製品シリーズには、さまざまなハウジング、圧着端子、リセプタクルが含まれ、カスタマイズされた構成の作成をサポートしています。お客様は1列バージョンと2列バージョンから選択できます。さらに、1列のコネクターの回路数は2~15まであり、2列のコネクターの回路数は最大36まであります。
SLコネクターは使いやすさと安心感が得られるように設計されています。組み込みの極性付与機能は誤った嵌合の防止に役立ちます。さらに、セキュアロック機構は、予測不能な環境や高振動環境でも信頼性の高い性能を可能にするのに役立ちます。
これらの利点があるので、SLコネクターは、家電、オートモーティブ、産業用制御、データ通信などのアプリケーションに最適です。さまざまな電線ゲージをサポートできるので、信号アプリケーションや低電力アプリケーションにも適しています。