| 電流: | 回路: | ピッチ: |
|---|---|---|
| 1.0~15.0A | 4~50 | 3.00~6.00mm |
製品のハイライト
特徴と利点
概要
モレックスのCRC矩形I/O コネクターシステムは、小型産業ロボット工学とファクトリーオートメーション機器にコンパクトなソリューションを提供します。このパネル設置システムは、業界標準の頑丈なコネクターの約1/15のスペースを占めます。コネクターシステムは、さまざまな産業用とクリーンルームアプリケーションで見られる省スペースとシールド要件を満たすよう設計されました。
モジュラーCRC端子のハウジングは、工具なしでパネル設置シェルに簡単にはめ込めるため、現場での設置とメンテナンスが迅速かつ簡単になります。圧着終端により追加コストが節約され、配線が簡素化されます。
CRC コネクターはキット形式で提供されるため、組み立てが容易になり、在庫する部品番号は1つのみです。ハウジングとシェルはオスまたはメスのインサートのいずれかを受け入れできるため、設計の柔軟性が最大化されます。
産業別アプリケーション
Robot and other machine control
Vision systems
Industrial equipment
Instrumentation
Robotic systems
Vision systems
Instrumentation
Medical Devices
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。