メインコンテンツにスキップ
Molex MiniMix PCBヘッダーとケーブルアセンブリー。

2027年第1四半期 サンプル提供可能

MiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクター

ヒューマノイドロボット、自律走行搬送ロボット(AMR)、および高度な産業オートメーションシステムに最適なMiniMixハイブリッドコネクターは、単一の超小型インターフェース内に電力供給と高速イーサネット通信を統合することでケーブル配線の複雑性を軽減し、コネクター数と組み立て工数を減らします。こうした省スペース設計は、スペースに制約のあるジョイント、アクチュエータ、ロボット機構への取り付けを可能にし、高性能な統合ソリューションを実現します。

構成 電流 データレート 配線プロファイル
ライトアングルおよびストレート 最大15.0A 最大1Gbpsのイーサネット 5.65mm

特徴と利点


ロボティクス設計者は、ますます小型化するジョイント、アクチュエータ、関節機構内に、性能を犠牲にすることなく電力とシグナルコネクティビティを統合することに苦慮しています。個別のパワー用コネクターと信号用コネクターを使用することは、配線の複雑性、コネクター数、組み立て工数、システム全体の重量を増加させ、ロボットアーキテクチャーを複雑にします。また、連続的な動作、振動、要件の厳しい動作環境もロボットシステム全体に信頼性リスクをもたらし、故障モードを増加させます。

コンパクトなコネクターインターフェースに電力供給と高速データ通信を統合するなら、高密度なロボット設計がサポートされ、これらの課題に設計者が対処できるようになります。複数の電力接続と信号接続を単一のインターコネクト内にまとめることで、配線の複雑性が軽減され、コネクター数と組み立て工数が低減します。潜在的な障害点を最小限に抑えながら、連続的な動作、振動、要件の厳しい動作環境に耐えるには、信頼性の高い安定した接続が必要です。

MolexのMiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクターは、電力と信号の伝送をひとつのコネクター内に統合する単一のインターフェース設計を提供することで、コネクター数、ハーネスの複雑性、組み立て時間、システム重量を削減します。電力と信号のハイブリッドアーキテクチャーは、最大15.0Aの電力供給と1Gbpsの1000BASE-T1イーサネット通信をサポートし、スペースに制約のあるロボットジョイントやアクチュエータ内により多くの機能を搭載できるようにします。耐振性を備えた超小型のコネクタープラットフォームは連続動作アプリケーション向けに設計されており、潜在的な障害点を減らしながら、最小約5.65mmの配線径をサポートします。

統合されたパワー・信号ハイブリッドアーキテクチャー

MiniMixハイブリッドコネクターは、最大15.0Aのパワーコンタクトと1Gbpsの1000BASE-T1イーサネット通信をコンパクトなハイブリッドアーキテクチャー内に統合することで、高度なロボット機能をサポートしながらコネクター数を減らします。これらのコネクターにより、ロボティクス設計者は非常に限られたスペースでも電力供給と高速通信を実現できるため、システムのサイズを大きくすることなく機能性を最大限に高めることが可能になります。

嵌合されたMolex MiniMixハイブリッドコネクターとケーブルアセンブリー。

配線を効率化する超コンパクトなプロファイル

狭いアクチュエータチャネルやロボットジョイントにコネクターとケーブルを配線するという課題を克服するため、超コンパクトなMiniMixハイブリッドコネクターは、機械的設計の柔軟性を損なうことなく、5.65mmの配線プロファイルを実現しています。電力接続と信号接続は従来の代替品よりも狭い開口部を経由するので、より小さなジョイント、よりコンパクトなロボット、より自由な設計が可能になります。

Molex MiniMixコンパクトプラグアセンブリー。

シンプルな組み立てと選択肢を広げる軽量設計

MiniMixハイブリッドコネクターは、電力と信号の伝送を単一の統合接続ソリューション内に組み込むことでシステムアーキテクチャーを簡素化し、より軽量かつシンプルで信頼性に優れたロボットシステムを実現します。ストレートおよびライトアングルの嵌合方向は、設計柔軟性を可能にし、最小限の手直しで多様なレイアウト要件に対応します。

Molex MiniMixのストレートおよびライトアングルアセンブリー。

データシートとガイド


産業別アプリケーション


高自由度ロボットハンド
メイン制御基板
ロボティックアーム
ロボティックレッグ

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


MiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクターとは何ですか?

MiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクターは、電線対基板用コネクターとケーブルアセンブリーのコンパクトなハイブリッドプラットフォームであり、電力と信号の伝送を単一のインターフェースに統合します。ヒューマノイドロボット、産業用ロボット、AMR、高度なオートメーションシステム向けに設計されたMiniMixハイブリッドコネクターは、設計者がスペースに制約のある環境でケーブルの複雑性を軽減し、電力密度を高め、信頼性の高い高速通信をサポートするために役立ちます。

MiniMixハイブリッドコネクターと他のハイブリッドコネクターとの違いは何ですか?

MiniMixハイブリッドコネクターは、スペース、重量、信頼性が極めて重要となる次世代ロボティクスアプリケーション専用に構築されています。ハイブリッドプラットフォームは、超コンパクトな設計で電力およびシグナルコネクティビティを統合することで最小5.65mmの開口部を経由でき、パワーコンタクトあたり最大15.0A、および1Gbpsの1000BASE-T1イーサネット通信をサポートします。これは、ロボティクスメーカーがシステムサイズを大きくすることなく、より優れた性能を実現することを可能にします。

ヒューマノイドロボティクスのシステム設計を簡素化するにはどうすればよいですか?

MiniMixハイブリッドコネクターは、電力およびシグナルコネクティビティを単一のハイブリッドコネクターインターフェースに統合することで、ロボットシステム設計を簡素化します。個別の電力接続とデータ接続を設ける必要性を排除するこれらのコネクターは、設計者がコンポーネント数を減らし、ケーブル配線を簡素化して、潜在的な障害点を最小限に抑えるとともに、ロボットのジョイント、アクチュエータ、制御システム内の限られたスペースをより有効に活用できるようにします。

スペースに制約のあるロボットジョイントとアクチュエータには、どのようなコネクターが最適ですか?

MiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクターは、スペースに制約のあるロボットアーキテクチャー専用に設計されています。超コンパクトなフォームファクターにより、信頼性の高い電気的性能と機械的耐久性を維持しながら、狭いアクチュエータチャネル、多関節四肢、ロボットジョイント、エンドエフェクター経由での電力配線とデータ配線を行えます。

ヒューマノイドロボット設計におけるケーブルの複雑性を軽減するにはどうすればよいですか?

MiniMixコネクターなどのハイブリッドコネクターソリューションを使用することで、電力と信号の伝送を単一のインターフェースに統合できます。これは、配線の複雑性を軽減し、組み立て工数を削減して、ケーブル管理を改善するだけでなく、より小型で軽量のロボットシステムの構築にも役立ちます。

ロボティクスアプリケーションにおいて、電力と信号を組み合わせる電線対基板インターコネクトはどれですか?

MiniMixパワー・信号用ハイブリッドコネクターは、単一のコンパクトなコネクターシステム内に高電流パワーコンタクトと構成可能な信号コンタクトを統合します。このプラットフォームは、パワーコンタクトあたり最大15.0A、および0~5ポジションの信号構成をサポートすることで、ロボティクスにおける幅広い電力および通信要件に対応する柔軟性を提供します。

次世代のロボティクスに最適な超小型ハイブリッドコネクターはどれですか?

MiniMixハイブリッドコネクターは、ロボットアプリケーションで一般的な振動、屈曲、連続的な動きに耐えるように設計されています。堅牢な機械的設計は、反復的な動作サイクル全体での信頼性の高い電力供給とシグナルインテグリティの維持に役立ち、過酷な動作条件下での長期的な性能をサポートします。