| ピッチ | 回路 | 電流 | ワイヤーサイズ |
|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2~40 | 最大3.0A | 28~22 AWG |
特徴と利点
厳しい産業用およびオートモーティブ用アプリケーションでは、衝撃や振動、または過酷な取り扱いで端子が外れ、信号の干渉を引き起こす可能性があります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、安全な嵌合保持のためのポジティブロックを備えています。高保持力と内部ロックにより、過酷な環境下でも電気的信頼性が提供されます。
マイクロミニチュア電線対基板用では、嵌合の向きを確認できないことがあります。これにより、最終製品の故障が発生することがあります。MicroClaspの独特な非長方形のハウジング形状は、適切な嵌合方向を確保します。
設計者は、コンポーネントが増えることにより、PCボード上の専有面積の問題に直面することがよくあります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、コンパクトな2.00mmピッチ設計でポジションロック機能があります。
お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、2~15回路の単列および8~40回路の2列コネクターで、ストレートおよびライトアングルの構成で利用できます。
産業別アプリケーション
製品アプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
MicroClaspコネクターとは何ですか?
MicroClaspコネクターは、限られたPCBスペースで信頼性の高い電気的および機械的性能を必要とするアプリケーション向けに設計されたコンパクトな2.00mmピッチ電線対基板用コネクターです。
他の2.00mmピッチ電線対基板用コネクターではなく、MicroClaspコネクターを選ぶべき理由は何ですか?
MicroClaspコネクターは、コンパクトな設置面積と、内部ポジティブロックシステムによる確実な嵌合保持機能を組み合わせています。また、嵌合時にカチッという音がする構造、TPAオプション、極性ハウジングも備えており、組み立てミスを低減します。
MicroClaspコネクターはどのような電流および電圧定格に対応していますか?
MicroClaspコネクターは、回路あたり最大3.0A、最大250Vをサポートしているため、信号および低電力アプリケーションの両方に適しています。エンジニアは、選択した部品番号と電線ゲージに対して最終定格を検証する必要があります。
MicroClaspコネクターファミリーで利用できる回路数はいくつですか?
MicroClaspファミリーは、2~40回路の単列および2列バージョンを含む、幅広い回路数をサポートしています。この柔軟性により、設計者は複数の製品やPCB設計で共通のコネクタープラットフォームを使用し、時間とコストを削減できます。
MicroClaspコネクターロックシステムはどのように接続の信頼性を向上させていますか?
MicroClaspコネクターは、ヘッダーとリセプタクル間での安全な保持を発揮する内部ポジティブロックを使用しています。保護ラッチ設計により偶発的に外れるのを防止し、カチッという音で組み立て時に適切に嵌合されていることを確認できます。
MicroClaspコネクターは振動や衝撃のある環境に適していますか?
はい。MicroClaspコネクターシステムは、衝撃、振動、過酷な取り扱いによって端子が緩んだり、信号が遮断されたりするアプリケーションに対応するために特別に開発されました。高い保持力、ポジティブロック、TPAリテーナーにより、厳しい環境でも接続の完全性を維持できます。
MicroClaspコネクターは、誤った嵌合をどのように防止するのでしょうか?
MicroClaspコネクターは、組み立て中に適切な方向を物理的に示す、独自の非長方形ハウジング設計を使用しています。この非対称的な設計により、逆挿入を防止し、組み立てミスを低減します。
MicroClaspコネクターにはどのようなPCBヘッダーオプションがありますか?
エンジニアは、ストレートとライトアングルの1列または2列ヘッダーを選択できます。スルーホールと表面実装(SMT)オプションの両方が利用可能で、さまざまなPCBレイアウトと製造プロセスで柔軟性を発揮します。
MicroClasp端子でサポートされるワイヤーサイズは何ですか?
MicroClasp端子は、コンパクトな電子アセンブリーで一般的に使われる小型ゲージワイヤーで使用できます。これには、選択した端子の種類に応じて28~22 AWGオプションが含まれます。設計者は、各端子のデータシートを使用して互換性を確認する必要があります。
MicroClaspコネクターは、一般的にどんなアプリケーションで使用されますか?
MicroClaspコネクターは、HVAC機器、冷蔵庫、エアコン、電動工具、オートモーティブの照明システム、ステアリングホイール制御、産業用コンピューター、産業用ネットワーク、医療モニタリング機器で一般的に使用されています。