メインコンテンツにスキップ
Molex Picoflexのハウジングとヘッダー。

Picoflexコネクター

高密度の電力・信号用リボンケーブルアプリケーション向けに設計されたPicoflexコネクターは、ロック機能とケーブルひずみ緩和機能を備えた堅牢な端子設計により、高振動や強い衝撃下でも電気接続を確実に保持します。

ピッチ 電流 嵌合高さ 回路
1.27mm 最大1.2A 6.40mm 4~26

PCBヘッダー

Molex Picoflexヘッダー

コネクターハウジング

Molex Picoflexコネクターハウジング

ケーブルアセンブリー

Molex Picoflexケーブルアセンブリー

特徴と利点


PCBスペースが限られているリボンケーブルアプリケーションの場合、設計エンジニアはコンパクトで高密度の電線対基板接続を必要とします。高振動や衝撃にさらされる環境で信頼性の高い接続を確保するには、確実な嵌合、ケーブル保持、信頼性の高い電気接点が不可欠です。メーカーには、さまざまなPCB組み立てプロセス、回路サイズ、量産要件に対応できるコネクターの選択肢も必要です。

スペースが限られる設計では、1.27mmピッチの絶縁変位技術(IDT)コネクターシステムにより、電力および信号を高密度に配線できます。ロック機能、ケーブルひずみ緩和機能、堅牢な接点機能により、過酷な環境でも確実な電気接続を維持できます。設計、組み立て、保持のニーズを満たすため、スルーホール、表面実装技術(SMT)、高温、ポジティブラッチヘッダー構成などの機能は、フレキシブルソリューションを提供します。

MolexのPicoflexコネクターは、絶縁変位圧接(IDC)/IDTシステムを採用し、1.27mmピッチ、6.40mmの嵌合高さ、4~26回路サイズの構成により、高密度リボンケーブル接続向けにコンパクトで堅牢なソリューションを提供します。堅牢な一体型ハウジング、ロック機能、ケーブルひずみ緩和機能、マルチポイント接点により、振動や衝撃のある環境下でも信頼性の高い性能を発揮します。標準スルーホール、SMTフリクションロック、絶縁抵抗対応、ポジティブラッチSMTバージョンなど、複数のヘッダーオプションにより、PCB設計と製造プロセス全体の設計の柔軟性が向上します。


嵌合コネクターの保持力を向上
ポジティブ保持ラッチ付きのSMTヘッダーにより、コネクター保持力が標準コネクターよりも50%向上し、電気的故障につながる切断を防ぎます。

ヘッダーとリセプタクルの高い嵌合精度を実現
高プロファイル極性ペグは、組み立てを支援するリードインとして機能し、嵌合ミスのリスクを低減します。

多様なアプリケーションにコスト効率の高いメッキソリューションを提供
これらのコネクターは、錫、パラジウムニッケル、金フラッシュメッキ接点に対応しており、予算重視の選択肢を提供します。

火災の危険を回避するための安全基準に適合
グローワイヤー対応オプションは、米国および欧州のIEC 60335-1安全規格への適合が求められる家電製品設計を支援します。

電気的・機械的信頼性を向上させ、長期的な総合性能を実現
高温ハウジング材料により、これらのコネクターはRoHS無鉛リフローはんだ付けプロセスに対応し、コネクターを損傷することなく高温に耐えることができます。

正確な組み立てを保証
オプションのPCBペグはPCBに対するヘッダーの向きを規定し、誤嵌合を防ぎます。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


エアコン
車載LCDパネル
カーオーディオシステム
ダッシュボードアプリケーション
車載エンターテイメントシステム
ナビゲーションシステム

アクセス制御
広告ディスプレイ
電源供給市場とアプリケーション
セキュリティデバイス
太陽光発電システム
計量システム

血液分析装置
患者モニター
携帯型心臓モニター
テスター

オフィス機器

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Picoflexコネクターとは何ですか?

Picoflexコネクターは、高密度電力・信号アプリケーション向けに設計されたコンパクトな1.27mmピッチのIDC/IDTリボンケーブルコネクターソリューションです。このシステムには、スペースに制約のある電子設計向けのPCBヘッダー、ケーブルコネクター、リボンケーブルアセンブリーが含まれています。

どのような場合に個別の電線対基板用コネクターではなく、Picoflexコネクターを選ぶべきですか?

Picoflexコネクターは、設計でリボンケーブルを使用し、高い回路密度が求められ、限られたPCBスペースに収める必要がある場合に有力な選択肢です。これらのコネクターを使用すると、確実な電気接続とひずみの緩和を確保しつつ、ケーブル配線を簡素化できます。

Picoflexコネクターは高振動や衝撃のある環境に適していますか?

はい。Picoflexコネクターにはロック機能、ケーブルひずみ緩和機能、堅牢なマルチポイント接点が組み込まれており、振動や衝撃にさらされるアプリケーションで信頼性の高い電気接続を維持します。

Picoflexコネクターシステムはどのようなピッチとフォームファクターを提供しますか?

Picoflexファミリーは、1.27mmピッチとロープロファイル設計を採用しており、基板スペースが限られ、コネクターの高さを最小限に抑える必要があるアプリケーションに適しています。

PicoflexコネクターにはどのようなPCBヘッダーオプションがありますか?

Picoflexポートフォリオには、スルーホールヘッダー、SMTフリクションロックヘッダー、高温赤外線リフロー対応ヘッダー、ポジティブラッチSMTヘッダーが含まれます。これらのオプションは、エンジニアがPCBアセンブリープロセスと保持要件に適合するソリューションを選択するのに役立ちます。

Picoflexコネクターは自動SMTアセンブリーに対応していますか?

はい。一部のPicoflexヘッダーはSMT構成で利用可能で、自動ピックアンドプレース組み立て工程向けにテープとリール包装で供給できます。

誤って嵌合が外れるのを防止するためにどのような保持機能が備わっていますか?

Picoflexコネクターは、フリクションロックまたはポジティブラッチ保持機能を備えています。SMTラッチヘッダーバージョンは、標準のフリクションロックバージョンと比較して保持力が強化されており、過酷な環境下のアプリケーションでのコネクターの安定性を向上させます。

Picoflexコネクターはどのようなアプリケーションに適していますか?

Picoflexコネクターは、電化製品、オートモーティブエレクトロニクス、産業オートメーション機器、医療機器、オフィス機器、ディスプレイ、計装機器、およびコンパクトなリボンケーブル接続を必要とするその他の製品で一般的に使用されています。

Picoflexコネクターは、組み立て時と使用現場における信頼性の問題をどのように軽減しますか?

一体型ハウジング設計、ロック機能、ひずみ緩和、堅牢な接点形状を組み合わせることで、ケーブルの動き、断続的な接続、長期的な信頼性に影響を与える可能性のある組み立てミスを低減します。

Picoflexコネクターの主な電気的・機械的特性は何ですか?

Picoflexシステムは、回路あたり最大1.2Aの電流、240Vの電圧定格、15ミリオームの接触抵抗を特徴としています。これらのコネクターは1.27mmピッチで、嵌合時の高さはコンパクトな6.40mmとなっており、高密度実装の電子機器に適しています。