设计 AMR 电气系统会涉及一项复杂任务,即在紧凑的轻量化架构中有效提升能量密度,同时不牺牲信号完整性和抗电磁干扰 (EMI) 性能。机械坚固性对于 AMR 的各个组件至关重要,只有具备了这个特性,这些组件才能承受持续运行过程中的震动和动态机械负载,确保在工业环境下可靠运行。
AMR 要实现自主运行,就需要采用能够提供高效、节省空间的配电的低损耗互连系统。高速、高韧性的互连系统可实现对时间敏感的通信,使 AMR 能够在电池管理、控制传感和安全子系统之间维持可靠的有线和无线连接。
Molex 通过其多种多样的高性能紧凑型互连解决方案产品组合,可大幅提升 AMR 电源效率,同时保障信号完整性。该系列解决方案支持可扩展且具有机械稳健性的 AMR 平台,能在具有挑战性的工业应用中保持稳定的性能。