| 锁定方式 | NEMA 等级 | 行业标准 |
|---|---|---|
| 螺纹式、推拉式 | IP67 | 符合 IEC 61076-2-101、IEC 61076-2-109、61076-2-010 标准 |
特性和优点
制造与工业应用需要能够在严苛工厂环境下稳定传输电力、信号和数据的互连系统解决方案。此类连接器需兼具灵活性、适配性与扩展性,可在有限空间内整合日益复杂设备与系统。同时抵御高温、粉尘、潮湿和液体侵入,降低维护需要,缩短停机时间。
紧凑小巧的工业连接器设计可承受复杂环境,帮助确保设备持久可靠运行,助力生产效率的全面提升。小型化的设计可最大限度地利用空间,预留扩展可能,简化制造流程调整,轻松应对不断变化的市场需求。
精密设计的 Brad M12 连接器外形紧凑小巧,提供可靠耐用的多种互连系统解决方案。连接器具备 IP67 防护等级,可承受恶劣环境,同时提供模块化、可扩展的连接,助力推动网络和设备升级与变更。现有的推拉式连接器可简化安装操作并避免装配错误,从而最大限度地减少停机时间并确保连接稳固。产品提供多种配置及编码选项,与现有系统具备高度兼容性。
应用
商用和工业车辆
农业机械
建筑和采矿设备
严苛环境连接系统
重型机械
采矿、建筑和林业设备
传感器
驱动器
自动化物料处理系统
汽车制造设备
输送系统
工业设备
食品和饮料自动化系统
传感器
智能仓储
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Brad M12 连接器适用于户外或严苛环境下的应用吗?
是的,可以。这些解决方案可以用于各种具有挑战性的环境,包括户外。
这些产品是否满足特定的行业标准或认证?
是的,Brad M12 连接器符合 IEC 规范 61076-2-101。Molex 还提供符合 IEC 规范 61076-2-010 的推拉式 M12 连接器。
Brad M12 连接器是否提供定制选项?
是的,此外还提供定制选项,请联系 Molex 了解详情。
Molex 圆形混合技术 (CHT) 连接器是什么?
CHT 连接器是一种高性能混合连接器,专为在单个 Brad M12 外壳中同时进行信号和电力传输而设计。该连接器集信号与电力传输于单一外壳中,可有效优化空间,具备高电流承载能力,并提供 EMI 屏蔽以确保出色的信号完整性,从而实现可靠数据传输,其坚固的设计可适应严苛环境下的持久使用。
Brad M12 推-拉式连接器的优势是什么?
Brad M12 Ultra-Lock 推-拉式连接器使操作人员能够以比螺纹式 M12 连接器快达八倍的速度完成插拔操作,从而加快转换速度并减少停机时间。它通过清晰的“咔嗒”声确认正确插配,同时确保连接器既不会过紧也不会过松,从而提升可靠性。