工业解决方案
Nano-Change M8 连接器和电缆组件采用高空间利用率的耐用设计,可承受恶劣的工业和天气环境,因此适用于工业控制应用中的微型传感器和驱动器。
Nano-Change 连接器采用防水设计,能够承受恶劣的工业和天气环境。这些连接器可用于互连工业控制应用中的微型传感器和驱动器。
小巧紧凑的 M8 设计还使得这些连接器极其适合在非常狭小的空间内需要密封连接器的应用。
Nano-Change 电线组件、插座和预接线配电箱提供 3、4 和 5 极柱 IEC 标准配置。
M8 设计符合 IEC 规范 行业标准接口可兼容多种微型传感器和驱动器。
密封水平达 IP67 等级 采用防水设计,能够承受恶劣的工业环境。
专利抗振动特性 防止高震动应用中发生旋松。
全密封式外壳 确保振动和流体应用中的性能。
环氧密封插座 恶劣工业环境的理想之选。
额定值为 60 VAC/75 VDC,电流高达 4.0A 2 类控件、电源和网络线路的理想选择。
提供咬接式或螺纹式耦合器;公端和母端;直型和 90 度;PUR/PVC/TPE 电缆选件 各种型号可满足客户不同要求。
提供 4、6、8 和 10 端口配电箱;单和双 I/O 版本;垂直或水平安装 各种选项可满足客户不同要求
插座、现场附件和配件;前面板和后面板安装配置;公端和母端 各种选项可满足客户不同要求
工业自动化
工业输入/输出连接 材料加工 制药 机器人系统 半导体
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。