Back to Products & Services
查看全部
查找产品
产品和服务
行业与应用
工业解决方案
市场同类产品对照
零件状态
产品环境合规信息
连接器助力多种应用在各种环境中可靠运行,因而成为最多样化但又最不可或缺的电子元件之一。Molex 通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座等。我们值得信赖的专业能力,体现了集成的全球化足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80 多年行业领先的连接器制造和测试专长。
由于汽车连接器会暴露于持续震动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在极为严苛的条件下,它们也需要可靠地运行。
高速背板和中间板解决方案可满足高网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。
Molex 可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。
Molex Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20mm 至 2.00mm)和电路数量(2 至 96)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。
高负载矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。
Molex 为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,助力满足下一代热管理和性能需求,以实现面向未来的配置。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。
Molex 的各种 USB 产品包括 USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、Micro USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。
Molex 工业连接器支持工业自动化、配电和工业 4.0 应用,提供能经受恶劣环境条件的耐用型互连解决方案。电源、信号和数据连接器提供各种选择,可帮助提高工业网络和设备可靠性、灵活性和性能。
凭借完整的射频解决方案,即使在苛刻的环境中也能实现高频性能和卓越的信号完整性。Molex 标准和定制射频同轴连接器和电缆组件提供从 DC 到 65 GHz 的一系列频率,以及从超微型到大型等尺寸的射频连接器。
Molex 为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。
各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。
下一代通信和计算设备需要快速访问积累的信息,因此存储和内存连接器是助力实现快速、可靠、无损耗传输的关键环节。
Molex 端子板在灵活性、稳固连接和恶劣环境承受能力方面具有诸多优势。它们可以适应不同的电线尺寸和类型,因而成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的端子板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。