跳至主要内容
模块化连接器,包括高负载连接器和 MX-DaSH 连接器。

模块化连接器

Molex 的模块化连接器提供灵活、可定制及混合解决方案,通过提供可靠的高性能解决方案来满足多种要求。模块化连接器经过精心设计,具有卓越的电气性能、耐用性和多功能性,其可扩展设计通过将多种电源、信号和数据功能集成到单一接口中,节省空间和减轻重量。该系列连接器针对汽车、数据中心及工业市场等多种行业进行了优化。

高速模块化连接器


CDFP 连接器系统

CDFP 连接器是高速可插拔 I/O 解决方案,专为满足 AI 驱动的数据中心容量和网络速度增长需求而设计。该系列连接器支持高达 64Gbps 的数据传输速率,并符合 PCIe 6.0 标准,采用灵活的模块化设计,可减少空间需求,确保卓越的信号完整性,并实现可扩展、可靠的高速数据传输。

Molex standard D-Sub connectors

NeoPress 连接器

模块化 NeoPress 连接器可为紧凑型电子设备提供高速、高密度板对板信号传输。可互换模块提供多种触点数量、三重晶片配置和堆叠高度,而可调式差动信号线对支持高达 28Gbps 的速率。该系列连接器为消费类、电信和工业应用提供高性能、可扩展性、小型化和定制化能力。

Molex standard D-Sub connectors

Multi-Trak I/O 连接器

Multi-Trak 高速内部 I/O 连接器采用紧凑设计,能在不影响性能的前提下最大限度利用空间,可同时传输电源和数据,为服务器、存储设备及其他数据密集型系统提供支持。该设计可实现 PCIe 5.0 数据传输率,确保高达 64Gbps 的卓越信号完整性,并支持每个电源插针高达 10.5A 的电流,从而实现更灵活、更可扩展的开放式计算项目 (OCP) 兼容架构。

Molex standard D-Sub connectors

NearStack 连接器系统

多功能的创新型 NearStack 连接器系统通过采用低损耗 Twinax 电缆,最大限度减少信号损耗并提升性能,为直连电缆连接提供卓越的高速数据传输。不同型号(包括具有模块化晶片/托架结构的连接器,可提升设计灵活性并节省空间)可实现可靠的高密度线对板连接,支持 AI 驱动的容量升级。

Molex standard D-Sub connectors

SpeedMezz 连接器

高密度、薄型 SpeedMezz 连接器提供紧凑、可扩展的平行板和侧边卡连接,可与不同的 PCB 布局和设计要求无缝集成。SpeedMezz 系列提供多种堆叠高度选择、高达 56Gbps 的数据传输率以及多达 82 个电路,可为电信、数据存储、医疗科技和家电行业中稳健高效的连接提供支持。

Molex standard D-Sub connectors

汽车模块化连接器


Stac64 连接器

这款可堆叠的汽车级线对板连接系统提供多样化的电路选项及单个或成组插座头,使设计人员无需定制工具即可满足多种设计要求。Stac64 连接器具有三种端子选项、多种电源和信号配置以及灵活的插座头方向,可为具有挑战性的环境提供坚固的多用途解决方案。

Molex standard D-Sub connectors

CMC/CMX 连接器

密封式、模块化、高密度 CMC/CMX 连接器提供广泛的即用型和经济高效的解决方案,经过验证,符合严格的汽车行业要求。混合型号集成 22 至 154 个信号、中功率和电源端子,提供线对线和线对板配置,并具备 IP6K7 或 IP6K9K 密封等级,可确保在严苛环境中可靠运行。

Molex standard D-Sub connectors

stAK50h 连接器

stAK50h 系统采用汽车行业标准的 AK 端子,结合模块化、可堆叠插座头设计,提供坚固的混合连接选项,从而简化设计工作并缩短开发周期。该系列符合 USCAR2 标准的线对板连接器外形紧凑,支持信号和以太网连接,非常适合需要高耐用性和环境耐受性的应用。

stAK50h 连接器

Compactus 连接器

Compactus 连接器提供高电路密度和广泛的设计灵活性,可满足汽车车身电子、动力系统和车内网络应用对坚固、小型化和多功能混合互连系统的需求。该系列密封式抗震模块化连接器提供三种端子尺寸和模块化连接器选项,可支持低电流、中电流和高电流应用。

Molex standard D-Sub connectors

MX-DaSH 连接器

MX-DaSH 系列汽车级数据信号混合连接器包括模块化型号,可在连接器外壳内集成四个可互换模块。这种设计允许高速数据、电源和信号端子混合布线,助力设计人员将多个连接器整合到单个外壳中,并支持跨多个平台的区域架构和 ADAS 应用的可扩展性、可升级性和多功能性。

MX-DaSH static and modular automotive connectors.

大功率模块化连接器


EXTreme EnergetiC 高电流连接器

EXTreme EnergetiC 连接器外形紧凑且具有多种用途,可提供大功率、高电流板对板连接,通过燕尾结构支持每个刀片高达 100.0A 的电流。多达 10 个刀片托架,配合可集成至多 70 个电路(包括信号连接)的混合结构,能为需要卓越可靠性的工业、汽车和能源应用提供灵活可扩展的连接。

Molex standard D-Sub connectors

EXTreme Ten60 大功率连接器

多功能、模块化 EXTreme Ten60 连接器可为设计人员提供多种间距选项、每电路高达 60.0A 的额定电流,以及支持板对板背板和中间板连接的刀片样式。燕尾设计能实现可配置的电源和信号端子,并具备盲插能力,为配电、电机驱动及其他高电流系统提供紧凑的功能。

Molex standard D-Sub connectors

EXTreme Guardian 系统

该系列高电流板对板和线对板连接器可为数据中心、网络系统和工业设备等电力密集型环境中的电源和信号电路提供高密度、薄型的可配置连接。EXTreme Guardian 连接器通过模块化、可扩展的设计,支持每个触点高达 80.0A 的电流和 1,500W 的功率传输,可实现定制配置并优化性能与空间效率。

EXTreme Guardian Connectors

以太网模块化连接器


模块插座

Molex 的模块插座和插头能实现可靠稳固且可定制的以太网和电信连接,提供稳健的 RJ45 和 RJ11 选项,使系统架构师无需大规模重新设计系统即可根据特定应用需求定制连接。连接器选项包括多种插针配置、信号类型、电源要求和安装方式,可实现与高性能系统的无缝集成。

配备磁性元件的 RJ45 连接器

高速 RJ45 磁性插口使用集成磁性元件来过滤噪声、保护 PHY 芯片并确保可靠的高速数据传输。该系列模块化连接器有助于简化 PCB 布局并降低整体系统成本,同时最大限度减少 EMI 问题,保持稳定的数据完整性,并承受震动、潮湿、灰尘和极端温度等环境影响。

工业模块化连接器


BradPower 连接器

BradPower 解决方案将机器硬接线替换为坚固、可扩展且易于安装的连接器和电线组件构成的模块化系统,可降低成本并提升灵活性,适用于工业和严苛环境应用。坚固的快速连接组件、IP67 防护等级密封以及高达 30.0A 的电流容量,能确保可靠运行和减少系统停机时间,从而降低成本。

Molex standard D-Sub connectors

高负载连接器

高负载连接器 (HDC) 是坚固的模块化连接器,可在严苛的工业环境中提供高性能电源、信号、数据和气动连接。HDC 通过模块化插入件提供高度可定制的功能,配备防护等级高达 IP69K 的密封外壳,具备高电流和高电压承载能力,且采用针对安装便利性和大幅减少停机时间进行优化的可扩展设计。

Molex standard D-Sub connectors

M23 连接器

耐用且多功能的 M23 连接器提供模块化高速混合配置,六极至 19 极型号支持高达 28.0A 的电流,适用于工业自动化、机器人、交通运输和能源应用。可定制选项(如可现场连接的连接器、IP67 防护等级密封以及广泛的电缆直径范围)有助于确保快速安装、简易维护和持久可靠性。

Molex standard D-Sub connectors

其他模块化连接器


OneBlade 连接器

OneBlade 薄型线对板连接器采用模块化外壳/端子/焊钉设计,可用于垂直或直角配置,从而最大限度减少零件库存需求并简化供应链挑战。该系列 2.5A 载流能力的连接器非常适合消费类电子产品、家用电器、照明和其他需要快速装配和紧凑连接的设备。

Molex standard D-Sub connectors

SL 连接器

SL 连接器采用可堆叠线性 (SL) 设计,提供多种外壳、压接端子和插座,可实现定制的线对线和线对板配置,为多种电气和电子应用提供简便且稳固的布线。支持自动化装配流程,因此 SL 连接器非常适合大批量制造。

Molex standard D-Sub connectors

C-Grid 连接器

C-Grid 系列连接器是一套综合性的线对板和板对板系统,能为计算、电信和消费类电子产品领域的低功率 PCB 信号应用提供高密度、高速连接。模块化 C-Grid III 组件能提供出色的设计灵活性,以及可靠的信号完整性和稳健的机械性能。

Molex standard D-Sub connectors

VersaBeam EBO 扩束连接器和电缆

VersaBeam 光学连接器采用透镜技术提供低维护、可靠且易于清洁的光纤连接,非常适合军事、航空航天、工业以及其他需要灵活高速解决方案来应对严苛环境的应用。该模块化系统能提供多功能性和可扩展性,单个高密度连接器可容纳多达 144 根光纤。

Molex Expanded Beam connector and cable assembly.