跳至主要内容
Molex 连接器

连接器

连接器助力多种应用在各种环境中可靠运行,因而成为最多样化但又最不可或缺的电子元件之一。Molex 通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座等。我们值得信赖的专业能力,体现了集成的全球化足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80 多年行业领先的连接器制造和测试专长。

产品


汽车连接

Molex 汽车连接器经过精心设计,可在持续震动、极端温度和严苛环境中保持可靠性,提供坚固紧凑的解决方案,从而满足快速变化的汽车连接需求。

MX150 汽车线束

背板连接器

高速背板和中间板解决方案可满足高网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。

背板数字路线图

板对板连接器

Molex 可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和 PCB 连接器。

Molex SlimStack 板对板连接器。

侧边卡连接器

通过建立行业标准以及与客户合作,Molex 努力通过单一解决方案提供适用于多种应用的广泛侧边卡插座(包含各种电路规格、配置、间距和 PCB 端接方式)。
银色侧边卡连接器

环形连接器

Molex 环形连接器具有密封和压力锁紧等特性,可确保在挑战性环境中实现可靠的多功能性能,即使在严苛条件下也能提供可靠的数据、信号和电力传输。

D 形连接器,包括 AirBorn M Series、AirBorn N Series和 AirBorn RocKet 连接器。

D 形连接器

D-Sub 和 Micro-D 等 D 形连接器易于安装和维护,可为各种应用提供稳固对配和卓越的信号完整性。多功能选项支持多种电流、电压和信号类型,包括高速数据和电源连接。还可提供紧凑型、高密度、抗 EMI 和机械结构坚固的型号。

Molex 高密度 D-Sub 连接器和适配器。

D-Sub 连接器

涵盖标准、高密度及混合布局 D-Sub 连接器的完整生态系统,加上丰富的后壳及配件选项,能为多种应用提供坚固耐用的高精度互连解决方案。

Molex D-Sub 连接器

FFC/FPC 连接器

Molex 推出的多功能且可靠的 Easy-On FFC/FPC 连接器提供薄型解决方案,能满足多种严苛应用和多样化制造需求。提供多种间距尺寸、电路配置和驱动器样式,可实现卓越的设计灵活性。

Easy-On FFC/FPC 连接器。

适用于严苛工业环境的高负载连接器

Molex 高负载连接器:坚固耐用的密封式解决方案,可在严苛的工业环境中实现可靠的电力和信号传输。 
高负载连接器。

大功率解决方案

从先进的数据中心到智能工厂,安全可靠的电力对于实现高效运营至关重要。由于大功率构成了许多现代配电网络的支柱,Molex 认识到灵活的可靠性不可或缺。因此我们利用在各个行业 80 多年积累的成熟经验,为客户提供多功能系列高性能母排、连接器和电缆组件解决方案。​
Molex EXTreme Power 连接器,包括 EXTreme PowerMass 连接器、EXTreme Ten60 和 EXTreme LPHPower 连接器。

高速可插拔 I/O 连接器

Molex 为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,可帮助满足未来下一代配置中的热量和性能需求。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。

Molex 高速可插拔 I/O 产品

I/O 连接器

随着数据中心和不断扩展的物联网 (IoT) 变得越来越复杂,系统架构师需要可快速重新配置、快速灵活的连接解决方案,以满足 IT 基础设施、5G、边缘应用和多云计算领域不断变化的需求。Molex 为客户提供创新的输入/输出 (I/O) 连接器,旨在实现最佳性能、密度、信号完整性和可重复性。我们提供多种产品,涵盖消费、工业和高速品类,如有源电缆 (AEC) 和 QSFP-DD 组件,旨在帮助加速通信和提高生产力。
Molex I/O connectors and input-output solutions.

工业连接器

Molex 工业连接器支持工业自动化、配电和工业 4.0 应用,提供能经受恶劣环境条件的耐用型互连解决方案。电源、信号和数据连接器提供各种选择,可帮助提高工业网络和设备可靠性、灵活性和性能。

Molex M12 Ultra-Lock 2.0 连接器。

内部高速连接器系统

满足下一代性能需求,需要在高速传输与热效率及 EMI 抑制之间取得平衡。Molex 内部高速 I/O 连接器系统有助于缩短信号路径并实现可配置布线,增强信号完整性并克服高频挑战。

Molex NextStream 高速连接器和电缆组件

医疗连接器

Molex 推出的医疗连接器具备可定制性、生物相容性与持久耐用性,且符合法规要求。该系列解决方案经过精心设计,可在超紧凑外形中实现高信号完整性和强大的功率处理能力,并提供可确保质量、可追溯性及可靠性能的认证。

Mini-Lock 线对板样品板

内存卡/SIM 卡连接器

Molex 推出紧凑可靠的 SD 及 SIM 卡连接器,可为空间受限的移动、工业、汽车及 IoT 设计提供高速数据传输。多样化的解决方案组合可确保在要求严苛的环境中实现耐用性和一致的性能。

micro SD micro-SIM 组合型连接器

平行板连接器

Molex 平行板连接器具有快速、高密度且可靠的特性,可提供高数据传输率和精确阻抗,用于连接堆叠的并行 PCB。产品提供多种堆叠高度、安装方式和差动信号线对数量选项,同时也提供阴阳同体(自对配)解决方案,可简化物料清单。

Molex Mirror Mezz 阴阳同体连接器,具有多达 270 个差动信号线对。

模块化连接器

可定制的模块化连接器可实现可扩展的多功能连接,采用单一接口来满足多种需求,可节省空间和减轻重量。Molex 模块化连接器经过精心设计,具有卓越的可靠性,提供丰富的配置选择,助力设计人员满足高性能电源、信号和高速数据传输的需求。

模块化连接器,包括高负载连接器和 MX-DaSH 连接器。

面板安装连接器

Molex 面板安装连接器可为电缆和电线提供稳固的外部连接点,以便与面板、底盘或外壳对接。该系列连接器非常适合多行业的线对设备和线对板应用,可实现稳固的连接,同时支持密封、抗 EMI 能力,并提供多种安装方式和方向。

Molex 面板安装连接器,包括 MX150 直通连接器组件、Squba 密封式连接器和 Micro-Fit 连接器。

矩形连接器

Molex 矩形连接器是可传输电源、信号或数据的多引脚连接器,外形灵活可定制,非常适合各种行业和应用中的高密度连接。该产品的混合型号和耐用型号针对严苛环境中的可靠性进行了优化,可帮助设计人员优化空间利用率、重量和性能。

Molex 矩形连接器,包括 EXTreme PowerEnergetiC 连接器、Quad-Row 板对板连接器和 KickStart 连接器。

射频解决方案

Molex 的射频解决方案包含全套射频产品及连接选项,适用于射频无线、微波、毫米波和 5G 应用。了解有关成品和定制射频解决方案的更多信息。
Molex 射频解决方案。

插座

Molex 为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。

汽车灯泡插座

无焊端子

Molex 提供坚固耐用、高品质的无焊互连系统解决方案,涵盖端子、接合、快速断开及导线管理产品,全面满足多类要求严苛的互连需求,广泛适用于众多行业及应用场景。

Molex 无焊端子

端子板和栅栏式接线端子

Molex 专用电源连接器采用密封式设计,具备高电流处理能力,并经过验证可有效防止粉尘和湿气侵入,能为严苛的商业车辆、船舶及工业环境提供高性能可靠性。

专用电源连接器

存储和内存连接器

Molex 存储与内存连接器支持下一代通信和计算设备不断增长的带宽需求,可提供快速、可靠、无损的数据传输。

DDR3 DIMM 连接器

端子板和栅栏式接线端子

Molex 接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的线径规格和类型,因而成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的端子板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。

端子板

线对板连接器

Molex 丰富的线对板连接器产品组合涵盖基础型、增强型、密封型、坚固耐用型,及符合灼热丝规范的解决方案。多种间距、额定电流和配置,可为多个行业的微型到高功率系统提供可靠的电源和信号连接。

Mini-Lock 线对板样品板

线对线连接器

Molex 线对线解决方案为各种类型和尺寸的电缆/电线以及众多选项,以满足您在大多数行业的应用需求。

Molex CP-6.5 线对线连接器系统。