跳至主要内容
图片

连接器

该连接器有助于在各种环境中可靠运行,使其成为多元化但重要的电子元件。Molex 莫仕通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座。我们值得信赖的产能反映了集成的全球足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80+ 年行业领先的连接器制造和测试专业知识。

产品


汽车连接

由于汽车连接器会处于持续振动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在恶劣的条件下,它们也需要可靠地运行。 

图片

背板连接器

高速背板和中板解决方案可满足增加网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。

图片

板对板连接器

Molex 莫仕可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。

图片

侧边卡连接器

通过建立行业标准以及与客户合作,Molex 努力通过单一解决方案提供适用于多种应用的广泛侧边卡插座(包含各种电路规格、配置、间距和 PCB 端接方式)。
Sliver-Edge-Card-Connectors

D-Sub 连接器

FCT D-Sub 产品系列包括标准、高密度和混合布置型号的连接器,这些连接器的材料和镀层组合各种各样,并且其具有多种后壳和附件选项,可为各种应用提供高效解决方案
D-SUB-Connectors

FFC/FPC 连接器

Molex 莫仕 Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20mm 至 2.00mm)和电路尺寸(2 至 96)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。

图片

重型矩形连接器

重型矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。

图片

高速内部 IO

当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex 莫仕为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。

图片

高速可插拔 IO

Molex 莫仕为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,可帮助满足未来下一代配置中的热量和性能需求。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。

图片

大功率解决方案

从先进的数据中心到智能工厂,安全可靠的电力对于实现高效运营至关重要。由于大功率构成了许多现代配电网络的支柱,Molex 认识到灵活的可靠性不可或缺。这就是为什么我们为客户提供范围广泛的高性能母排、连接器和电缆组件解决方案,并以我们在每个主要行业领域 80 多年的成熟经验为后盾。

I/O 连接器

Molex莫仕的各种 USB 产品包括 USB A 型、USB B 型、USB C 型、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、小型 USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。

图片

工业连接器

Molex 莫仕工业连接器支持工业自动化、配电和工业 4.0 应用,提供能经受恶劣环境条件的耐用型互连解决方案。电源、信号和数据连接器提供各种选择,可帮助提高工业网络和设备可靠性、灵活性和性能。

工业连接器

内存卡/SIM 卡连接器

Molex 莫仕拥有紧凑且易于使用的 SD 和 SIM 内存卡插座,该插座针对可靠性和高速数据传输进行了优化,具有不同的配置,可满足各个行业快速紧凑的连接要求。

内存卡/SIM 卡连接器

模块插座和插头

Molex 莫仕的各种模块插座和插头具有出色性能,可提供多功能解决方案,满足日益增长的信息流需求和更大的带宽要求。此外,Molex 莫仕还提供可支持以太网供电 (PoE) 且具有集成磁性插座以及用于恶劣环境的专业密封式插座和插头。

模块插座和插头

射频微波技术解决方案

Molex 的射频解决方案包含全套射频产品及连接选项,适用于射频无线、微波、毫米波和 5G 应用。了解有关成品和定制射频解决方案的更多信息。

插座

Molex 莫仕为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。

图片

无焊端子

各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。

图片

专用电源连接器

Molex莫仕的专用电源连接器提供了强大的可靠性和高性能,旨在解决商用车、船舶和其他恶劣环境中的特定难题。

存储和内存连接器

下一代通信和计算设备需要快速访问积累的信息,因此存储和内存连接器是实现快速、可靠、无损耗传输的关键环节。

接线板和屏蔽带

Molex 莫仕接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的电线尺寸和类型,使其成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的接线板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。

图片

线对板连接器

Molex 莫仕公司可提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率解决方案或超小型选件的应用。

图片

线对线连接器

Molex 莫仕线对线解决方案为各种类型和尺寸的电缆/电线以及众多选项,以满足您在大多数行业的应用需求。

图片