设计工程师必须在不影响效率或可靠性的情况下,在紧凑的电池外壳内高效布置电源和信号线路。安全、高性能的电池组需要坚固耐用的连接器,能够在整个运行生命周期内承受高温、机械冲击以及持续震动。考虑到现场维护和升级的需求,应采用直观、模块化的连接解决方案,以提高工作效率并有效减少错误。
设计工程师采用集成式电源信号连接器,可减少组件数量并优化空间受限的电池外壳内部布局。具有牢固锁定功能的抗震连接器可确保稳定的电气连接,即使在严苛条件下和重复使用过程中也能保持性能。专为快速安装和无工具维护设计的模块化互连系统,有助于节省时间并简化现场升级。
Molex 提供紧凑型双用途连接器,将电源和信号整合于单一接口,帮助工程师在高密度电池管理和控制模块中最大限度地利用电路板空间。这些坚固耐用的连接器具备安全锁定机制,可防止在高震动环境下意外断开连接。Molex 的模块化解决方案支持易于安装、无需工具的布线,可简化系统装配和升级。