跳至主要内容
Molex MicroClasp 连接器

MicroClasp 连接器

MicroClasp 2.00mm 线对板单排和双排连接器系统非常适合紧凑型应用,提供电气和机械可靠性,可满足温度高达 85°C 的各种行业应用的要求。

间距 电路数 电流 线径规格
2.00mm 2 至 40 高达 3.0A 28 至 22 AWG

PCB 端板和插座

Molex MicroClasp 垂直插座头

连接器外壳

Molex MicroClasp 插座外壳

连接器附件

Molex MicroClasp 端子定位固定器。

压接端子

Molex MicroClasp 2.00mm 间距压接端子。

电源与信号电缆组件

Molex MicroClasp 对 MicroClasp 成品电缆组件。

特性和优点


加固型工业和汽车应用可能会受到冲击、震动或粗率操作,这些情况可能会导致端子脱落和信号干扰。MicroClasp 线对板连接器系统具有压力锁紧功能,可确保对配牢固。高保持力和内部锁定设计可在恶劣环境中提供电气可靠性。

在微型线对板应用中,操作人员有时未能确保正确的对配方向。这可能会导致最终产品故障。MicroClasp 独特的非矩形外壳形状可确保对配方向正确。

由于使用的组件越来越多,设计人员常常面临印刷线路板空间不足问题。MicroClasp 线对板连接器系统采用紧凑的 2.00mm 间距设计,具有压力锁紧功能。

客户从不同的供应商选择不同的连接器;这使他们的采购流程变得复杂,而且常常会导致兼容性问题。MicroClasp 线对板连接器系统提供 2 至 15 路单排连接器和 8 至 40 路双排连接器,有垂直和直角两种配置。


在紧凑设计中实现稳固对配
2.00mm 间距可减小连接器占用空间,克服空间和设计限制。

支持需要在狭小空间内增加电流的设备
大功率电缆支持高达 3.0A 的电流,使工程师能够在不牺牲紧凑性的情况下满足设计要求。

确保电线完全插入,以避免连接故障
端子定位 (TPA) 固定器提供额外的保持力,可提高连接器对配的稳固性。

缩短上市时间
压接配件已广泛上市,可实现快速加工并缩短交付周期。

可实现插座头和线束的稳固对配保持力,避免断开连接
内部压力锁紧机构提供锁拴功能保护、稳固的端子保持力,并能发出“咔嗒”声以验证对配到位。

提供卓越的设计灵活性
提供垂直和直角方向的穿孔式单排和双排插座头,可克服设计限制。

资源


按行业划分的应用


空调
电动工具
冰箱
真空吸尘器
洗衣机

组合开关
信息娱乐系统
照明控制模块
后视镜灯
拨片换挡器
方向盘

工业计算机
工业网络
工业烟雾和烟尘探测器

医疗监护仪

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 MicroClasp 连接器?

MicroClasp 连接器是紧凑型 2.00mm 间距线对板连接器,专为在有限的 PCB 空间内需要可靠电气与机械性能的应用而设计。

为什么应选择 MicroClasp 连接器而非其他 2.00mm 间距线对板连接器?

MicroClasp 连接器将紧凑封装与通过内部压力锁紧系统实现的稳固对配保持力相结合。它们还具有对配“咔嗒”声提示、端子定位 (TPA) 选项和极性壳体,可减少装配错误。

MicroClasp 连接器支持怎样的额定电流和额定电压?

MicroClasp 连接器每电路支持高达 3.0A 电流和高达 250V 电压,适用于信号及低功率应用。工程师应根据所选零件编号和线规核实最终额定值。

MicroClasp 连接器系统有多少种电路数可选?

MicroClasp 系列支持广泛的电路数,包括 2 至 40 个电路的单排和双排型号。得益于这种灵活性,设计人员能够在多个产品和 PCB 设计中使用一个通用连接器平台,从而节省时间和成本。

MicroClasp 连接器锁紧系统如何提高连接可靠性?

MicroClasp 连接器采用内部压力锁紧,可在插座头与插座之间提供安全固定。受保护的锁拴功能设计有助于防止意外断开,而“咔嗒”声则可在装配过程中确认对配到位。

MicroClasp 连接器是否适用于震动和冲击环境?

适用,MicroClasp 连接器系统专为解决冲击、震动和粗率操作可能导致端子松动或信号中断的应用而开发。高保持力、压力锁紧和 TPA 固定器有助于在严苛环境中维持连接完整性。

MicroClasp 连接器如何帮助防止错误对配?

MicroClasp 连接器采用独特的非矩形外壳设计,可在装配过程中以物理方式引导正确方向。这种不对称设计有助于防止反向插入,减少装配错误。

MicroClasp 连接器有哪些 PCB 端板选项?

工程师可以选择垂直和直角方向的单排或双排插座头。提供穿孔式和表面贴装 (SMT) 选项,为不同的 PCB 布局和制造工艺提供灵活性。

MicroClasp 端子支持哪些线径规格?

MicroClasp 端子适用于紧凑型电子组件中常用的细径电线,根据所选端子型号,包括 28 至 22 AWG 选项。设计人员应使用各端子产品规格书来确认兼容性。

哪些应用通常使用 MicroClasp 连接器?

MicroClasp 连接器通常用于 HVAC 设备、冰箱、空调、电动工具、汽车照明系统、方向盘控制器、工业计算机、工业网络和医疗监测设备。