設計エンジニアは、コンパクトなバッテリーエンクロージャー内で、効率性や信頼性を損なうことなく電力線や信号線を効率的に配線する必要があります。安全で高性能なバッテリーパックには、長期的な運用ライフサイクル全体を通じて高温、機械的衝撃、絶え間ない振動に耐えることができる堅牢なコネクターが必要です。現地でのメンテナンスやアップグレードに対するニーズのため、作業を迅速化し、エラーを最小限に抑えることができる直感的なモジュール式の接続ソリューションが求められています。
設計エンジニアは、統合された電力・信号コネクターを活用することで、スペースに制約のあるバッテリーハウジングの内のコンポーネント数を減らし、内部レイアウトを最適化しています。強力なロック機能を備えた耐振動コネクターは、過酷な条件下での使用や繰り返しの使用でも安定した電気的接続を確保します。迅速な設置と工具不要の修理点検を行えるように設計されたモジュラー式の相互接続システムは、時間の節約と、現地アップグレードの効率化に役立ちます。
Molexは、電力と信号を単一のインターフェースにまとめたコンパクトな兼用コネクターを提供して、高密度のバッテリー管理モジュールや制御モジュール内の基板スペースを最大化します。 高振動環境での偶発的な切断を防ぐため、これらの堅牢なコネクターには頑丈なロック機構が組み込まれています。設置が簡単なツール不要の配線をサポートするMolexのモジュラーソリューションは、システムの組み立てとアップグレードを簡素化します。