BESS 控制器的可靠运行取决于保护数据信号免受高功率组件产生的电磁噪声干扰。工程师要在空间受限的 BESS 控制器中安装连接器和布线,并且需要确保不牺牲系统性能,这带来了额外的技术挑战。BESS 控制器中过度积聚的热量会导致连接器材料劣化、接触保持力降低、使用寿命缩短。
为应对这些问题,设计工程师需要具有屏蔽和接地性能的连接器,以便在嘈杂的环境中保持信号完整性和防止通信错误。这些连接器必须足够紧凑小巧,能够在狭窄空间内实现高效布线,且不牺牲性能或操作便捷性。此外,互连解决方案经过精心设计,优化了散热性能、可耐受高温,有助于在长期热应力下保持稳定的性能和耐久度。
坚固耐用的 Molex 连接器具有强大的锁定机制和电磁干扰 (EMI) 屏蔽功能,能在高震动、易产生噪声的应用中保持信号完整性和机械稳定性。这些连接器将电源和信号集成于紧凑的封装中,可有效提高空间受限的 BESS 控制器板的布局效率。Molex 高电流连接器还具有坚固的外壳,可确保在严苛的热条件和机械条件下的长期可靠性。