BESS 逆变器需要低电阻、大功率连接器,同时需具备强大的高压绝缘性能以及足够的爬电距离和电气间隙,以确保系统安全与性能。坚固耐用的密封式连接器经过精心设计,耐受高温、潮湿环境,并防止灰尘侵入,这对于确保长期可靠性至关重要。连接器材料还必须承受反复的热膨胀和收缩循环,以保持可靠的电气接触。
设计 BESS 逆变器的工程师依赖紧凑型大功率连接器,以确保在有限空间内实现安全高效的电力传输。具备强大环境密封性能的加固型连接器,有助于在多尘、潮湿和存在震动的应用场景中提供稳定性能。即便面临极端热循环,耐高温材料也有助于维持可靠的连接。
Molex 连接器采用节省空间的精密设计,提供经优化的接触几何结构与强大的高压绝缘性能,可确保在狭小空间内实现稳定可靠的电力传输。该系列连接器具有坚固的外壳、IP 级密封和安全锁定机制,可在要求严苛的 BESS 逆变器应用中提供稳定可靠的性能。Molex 连接器采用耐高温材料,可经受极端的温度波动,从而在 BESS 逆变器中实现持久稳定的连接。