跳至主要内容
Molex 连接器

连接器

连接器助力多种应用在各种环境中可靠运行,因而成为最多样化但又最不可或缺的电子元件之一。Molex 通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座等。我们值得信赖的专业能力,体现了集成的全球化足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80 多年行业领先的连接器制造和测试专长。

产品


汽车连接

由于汽车连接器会暴露于持续震动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在极为严苛的条件下,它们也需要可靠地运行。

MX150 汽车线束

背板连接器

高速背板和中间板解决方案可满足高网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。

背板数字路线图

板对板连接器

Molex 可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。

Molex SlimStack board-to-board connectors.

侧边卡连接器

通过建立行业标准以及与客户合作,Molex 努力通过单一解决方案提供适用于多种应用的广泛侧边卡插座(包含各种电路规格、配置、间距和 PCB 端接方式)。
Sliver-Edge-Card-Connectors

D-Sub 连接器

Molex D-Sub 连接器提供坚固耐用、具有屏蔽性能及高密度的混合信号选项,可在工业、医疗和电信系统中实现可靠的多插针连接。
Molex FCT High-Density D-Sub connectors.

FFC/FPC 连接器

Molex Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20 至 2.00mm)和电路规格(2 至 120)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。

适用于严苛工业环境的高负载连接器

Molex 高负载连接器:坚固耐用的密封式解决方案,可在严苛的工业环境中实现可靠的电力和信号传输。 
高负载连接器

内部高速连接器系统

当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex 莫仕为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。
图片

高速可插拔 IO

Molex 为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,助力满足下一代热管理和性能需求,以实现面向未来的配置。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。

图片

大功率解决方案

从先进的数据中心到智能工厂,安全可靠的电力对于实现高效运营至关重要。由于大功率构成了许多现代配电网络的支柱,Molex 认识到灵活的可靠性不可或缺。因此我们利用在各个行业 80 多年积累的成熟经验,为客户提供多功能系列高性能母排、连接器和电缆组件解决方案。​
母排大功率解决方案

I/O 连接器

随着数据中心和不断扩展的物联网 (IoT) 变得越来越复杂,系统架构师需要可快速重新配置、快速灵活的连接解决方案,以满足 IT 基础设施、5G、边缘应用和多云计算领域不断变化的需求。Molex 为客户提供创新的输入/输出 (I/O) 连接器,旨在实现最佳性能、密度、信号完整性和可重复性。我们提供多种产品,涵盖消费、工业和高速品类,如有源电缆 (AEC) 和 QSFP-DD 组件,旨在帮助加速通信和提高生产力。
图片

工业连接器

Molex 工业连接器支持工业自动化、配电和工业 4.0 应用,提供能经受恶劣环境条件的耐用型互连解决方案。电源、信号和数据连接器提供各种选择,可帮助提高工业网络和设备可靠性、灵活性和性能。

Industrial Connectors

内存卡/SIM 卡连接器

Molex 拥有紧凑且易于使用的 SD 和 SIM 内存卡插座,该插座针对可靠性和高速数据传输进行了优化,具有不同的配置,可满足各个行业快速紧凑的连接要求
内存卡连接器 - 引脚弹出型

平行板连接器

Molex 平行板连接器具有快速、高密度且可靠的特性,可提供高数据传输率和精确阻抗,用于连接堆叠的并行 PCB。产品提供多种堆叠高度、安装方式和差动信号线对数量选项,同时也提供阴阳同体(自对配)解决方案,可简化物料清单。

Molex Mezzanine Connectors in an exploded view.

矩形连接器

Molex 矩形连接器是可传输电源、信号或数据的多引脚连接器,外形灵活可定制,非常适合各种行业和应用中的高密度连接。该产品的混合型号和耐用型号针对严苛环境中的可靠性进行了优化,可帮助设计人员优化空间利用率、重量和性能。

Molex rectangular connectors including an EXTreme PowerEnergetiC connector, a Quad-Row board-to-board connector and a KickStart Connector.

射频微波技术解决方案

Molex 的射频解决方案包含全套射频产品及连接选项,适用于射频无线、微波、毫米波和 5G 应用。了解有关成品和定制射频解决方案的更多信息。
Molex RF Solutions.

插座

Molex 为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。

汽车灯泡插座

无焊端子

各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。

无焊端子

端子板和栅栏式接线端子

Molex 接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的线径规格和类型,因而成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的端子板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。

专用电源连接器

存储和内存连接器

下一代通信和计算设备需要快速访问积累的信息,因此存储和内存连接器是助力实现快速、可靠、无损耗传输的关键环节。

DDR3 DIMM 连接器

端子板和栅栏式接线端子

Molex 接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的线径规格和类型,因而成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的端子板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。

端子板

线对板连接器

Molex 公司可提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率解决方案或超小型选件的应用。

Mini-Lock 线对板样品板

线对线连接器

Molex 线对线解决方案为各种类型和尺寸的电缆/电线以及众多选项,以满足您在大多数行业的应用需求。

Molex CP-6.5 线对线连接器系统。