| 间距 | 电路数 | 电流额定值下降 |
|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 2 至 34 | 1.25mm 间距:高达 2.5A,1.50mm 间距:高达 3.0A,2.00mm 间距:高达 4.0A |
产品
| 端子尺寸 | IP 等级 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|---|
| 0.64、1.50、2.80mm | IPX7、IPX9K | 24 至 120 | 高达 21.0A |
| 端子尺寸 | 密封 | 电路数 |
|---|---|---|
| 0.50、1.00、2.80mm | IP69K 等级套管密封,符合 USCAR S3 标准 | 插座头:80、128、146、186 插座:48、66、72、80、114 |
| 间距 | 接口 | 规格 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 1.80mm | Arbeitskreis (AK) | LV 214、GMW 3191 和 USCAR | 2 至 22 |
| 间距 | 电流 | 保持力 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 2.00mm | 高达 3.0A | 100N 保持力(坚固型) | 2 至 15 |
| 端子尺寸 | 电流 | 规格 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.64mm | 高达 7.0A(双排) | USCAR 2 类 | 3 至 6(单行),6 至 20(双行) |
| 电缆 | 数据速度 | 锁拴功能/CPA |
|---|---|---|
| 26 AWG 50 欧姆同轴电缆 端接至 RG174 或 RTK031 线缆 | 20 GHz | 符合 USCAR 或 LV214 规范 |
| 间距 | 数据速度 | IP 等级 | 协议 |
|---|---|---|---|
| 0.80、1.27mm | 高达 13.0Gbps | IP67、IP69K | 支持各种协议 |
| 间距 | 电流 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 高达 30.0A | 16 至 10 AWG | -40 至 +105°C(锡),-40 至 +120°C(金) |
| 间距 | 电流 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 10.5A | 30 至 18 AWG | -40°C 至 +105°C |
| 间距 | 电路数 | 电流 | 灌封能力 |
|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 2 至 42 | 高达 4.7A | 1.25mm 间距垂直插座头(205957、207760 系列) |
| 端子尺寸 | IP 等级 | 规格 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.50mm | IP67、IP69K(密封式型号) | 符合 USCAR-2、GMW3191 | 4 至 38 |
| 间距 | 电流 | 线规 |
|---|---|---|
| 4.20mm | 高达 13.0A | 28 至 16 AWG |
| 间距 | 电流 | 线径规格 | 电压 | 端接方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 高达 3.0A | 22 至 20 AWG | 高达 250V | 压接或压缩 |
| 端子尺寸 | IP 等级 | 规格 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 0.64mm | IP67、IP68、IP69K | 符合 USCAR | 2 至 8 |
| 间距 | IP 等级 | 电流 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | IP67、IP68 和 IP69k | 11.0A、25.0A | 符合 GMW3191 |
| 端子尺寸 | 规格 | 电流 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 1.50mm | 符合 USCAR-20 (FCLT)/USCAR-2 Rev 4/ USCAR-21/GMW3191 | 最高 22.0A | 2 至 20 |
| 端子尺寸 | 电路尺寸 | 接口 |
|---|---|---|
| 0.50、0.64、1.20、1.50、2.80 和 4.80mm;HFM;H-MTD | 31+1、22+1、15+1(静态);46 至 70(模块化) | 定制和行业标准静态或模块化 |
| 端子尺寸 | IP 等级 | 规格 |
|---|---|---|
| 1.20mm | IPX8 | AK、GMW3191 |
| 间距 | 电路数 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 高达 8.0A | 26 至 20 AWG | -40°C 至 +125°C |
| 间距 | 电路尺寸 | 电流 |
|---|---|---|
| 2.30 至 5.25mm | 8 至 80 | 高达 30.0A |
| 端子尺寸 | 电路尺寸 | 电流 |
|---|---|---|
| 插座:0.50、1.20、2.80mm | 12 至 109 | 基于端子尺寸:0.50mm 为 5.0A,1.20mm 为 12.0A,2.80mm 为 30.0A |