随着汽车的电子功能越来越多,工程师需要设计紧凑的 BCM,以便装入日益狭窄的汽车空间,同时容纳更多的功能和连接。这些系统需要在极端温度、振动和潮湿等恶劣环境中可靠运行,管理高电流负载并确保高效配电,同时不影响安全性。实现组件之间的无缝通信,同时使系统能适应未来发展正变得越来越复杂。要保持竞争力,必须平衡高级功能与成本效益。
解决这些问题需要高密度连接器解决方案,在显著节省空间的同时不影响连接性。连接器解决方案必须确保在汽车系统之间安全、高效地配电,即使在高电流负载的情况下也是如此。此外,连接器必须提供无缝集成和可扩展性,方便未来升级。可靠的 BCM 解决方案可降低材料使用量和制造成本,同时可承受汽车遇到的最苛刻的环境。
Molex 莫仕的高密度 BCM 解决方案可显著减少空间的占用。这些解决方案经过精心设计,具有极佳的耐用性,可承受振动、极端温度和其他恶劣条件。在保持安全标准的同时,可以有效地管理大电流负载。这些连接器采用模块化设计,可适应引脚数和系统要求,实现灵活的配置,支持轻松集成和可扩展性。Molex 莫仕产品最大限度地减小连接器尺寸和减少材料使用,可降低制造成本,同时保持高性能和可靠性。