为了使 VCU 能够与日益复杂的车辆功能系列整合,电气连接必须确保不同平台和子系统的兼容性和可靠性。来自传感器和操控指令的数据必须得到实时处理,这需要高速和稳健的信号完整性,并且要求连接器在车辆使用寿命内提供更新和升级的灵活性。互连还必须满足严格的安全标准和可靠性要求,以确保在空间受限的车辆架构内实现故障安全操作。
为了满足这些高性能需求,需要稳健且专业的解决方案。VCU 电气连接器必须具有高密度、紧凑的外形规格,同时提供高数据传输速度,在恶劣的汽车条件下可靠运行,以及与不同的安全和传动系统组件进行通信的多功能性。
Molex 莫仕的汽车 VCU 连接器使设计人员能够将 VCU 与一系列车辆子系统无缝集成。高达 20Gbps 的高速数据传输速率有助于安全关键型应用的准确、可靠和瞬时操作。IP67、IP68 或 IP69K 密封以及压力锁紧特性可确保即使在高振动和高温环境中也能保障可靠连接。紧凑、高密度连接器采用混合端子和灵活配置,支持微型化和增强紧凑空间内的功能。