随着混合动力传动系统、无级变速传动和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 越来越受欢迎,变速箱控制模块和 TCU 必须集成来自更多种车辆动力学和自动驾驶系统的输入。实时管理这种复杂性,同时确保最佳的热管理、电磁干扰 (EMI) 防护和高压力条件下的可靠性,需要坚固、高速的连接器,这些连接器需要微型化,以便在有限空间内容纳更多功能。
通过利用先进的连接解决方案来确保 TCU 能够有效地与外部数据源互动,制造商可以创建一个统一的控制系统,这个系统便于集成先进的传感器,与车辆动力学系统协作,并帮助确保系统运行顺畅高效,从而提高燃油效率和增强驾驶体验。坚固可靠的 TCU 连接器也有助于实现更好的热管理,降低维护成本并提高车辆的可靠性。
Molex 莫仕变速箱控制模块连接器支持现代 TCU 的扩展功能,提供多功能性、高性能和坚固的可靠性。混合互连以模块化外形规格提供组合的电源和信号连接。高压电源连接器可最大限度地减少 EMI 并有效散热。微型化高速数据连接器可确保关键安全和传感器系统的安全、可靠和瞬时通信,同时支持广泛的车辆通信。