メインコンテンツにスキップ
複数色展開のSqubaケーブルアセンブリー。

Squbaコネクター

小型化の進展に伴い、コンパクトなコネクターソリューションへの需要は増大し続けています。1.80mmおよび3.60mmピッチで提供されるSqubaコネクターは、スペースに制約のある幅広いアプリケーションにおいて信頼性の高い電力供給を実現するとともに、大幅な省スペース化に貢献します。設計の柔軟性を高めるため、これらのコネクターは、密封保護、コネクター位置保証(CPA)、HVAC用途向けのUL1230対応バージョンなど、さまざまな機能を備えています。

ピッチ 電流 回路サイズ 電線ゲージ 動作温度
1.80mm
3.60mm
最大14.0A 2~10 26~16 AWG -40~105°C

コネクターハウジング(黒)

黒色のSqubaコネクターハウジング。

コネクターハウジング(カラー)

さまざまな色のSqubaコネクターハウジング。

圧着端子

オスおよびメスのSquba圧着端子。

コネクターアクセサリー

黒色のSqubaウェザーキャップ。

ケーブルアセンブリー

Squbaケーブルアセンブリー

特徴と利点


小型化を求めるトレンドが加速し続ける中、制限されたスペースの管理においてコンパクトなコネクターソリューションが不可欠になっています。Squbaの3.60mmおよび1.80mmピッチの密封コネクターシステムはこの課題にうまく対処しており、スペースが貴重なアプリケーションに合わせたスペース効率の高い設計が得られます。

電流が大きいほど太い電線が使用され、消費者向けデバイスのメーカーでは製品サイズと生産コストが増大します。Squbaコネクターは、26~16 AWGの電線で最大14.0Aの電流に対応しており、これらの問題が緩和されます。このコネクターは内蔵の密封キャビティプラグにより、設計者が新しいハウジングの開発や新しい部品の購入を待つことなく、必要な数のアクティブ回路を即座に再構成できるようになります。この結果、遅延と費用が最小限に抑えられるため、Squbaコネクターはパフォーマンスとコスト削減のための理想的な選択肢となっています。

湿気にさらされると、非密封コネクターでは性能が損なわれる恐れがあります。Squba密封コネクターシステムは、UL認証取得でIP68等級の密封と保護密封キャップにより、信頼性の高いソリューションが提供され、湿潤環境でも一貫性があり信頼できるパフォーマンスが得られます。加えて、コネクターのキャップは端子の差し込みを支援し、組み立てプロセス中の潜在的な損傷から密封を保護します。Squba密封キャップは耐久性を重視して設計されており、アプリケーション製品の長寿命化に貢献します。

色分けおよび機械的キー構造オプション

電気的損傷や機器の誤作動を防ぐため、Squbaコネクターは色分けおよび機械的キー構造を採用し、全体的な効率と信頼性を向上させています。コネクターの嵌合ミスが防止されるため生産が加速します。

実証された性能を備えた密封コンポーネント

MolexのSqubaコネクターはUL認証取得済みでIP68密封等級に対応し、粉塵や湿気の侵入に耐える設計となっています。また、最適な保護と位置決めを実現するシールキャップも備えています。これにより、信頼性の高い接続と安定した性能が実現されます。

スペースに制約のあるアプリケーション向け小型コネクターと確実な嵌合

Squbaコネクターは小径電線でより大きな電力を伝送し、スペースに制約のあるアプリケーションに対応します。このため、コンパクトさを損なうことなく、またコスト増になることもなく電力要件を満たすことができます。内部保護構造とインサート成形されたパワーネイルにより、大量生産および組み立て中のコネクターピンの損傷が防止されます。これらのコネクターは、キーの完全適合およびカラーペアリング機能を活用することで、消費者向けおよび産業用アプリケーションの両方で迅速で信頼性の高い正確な接続が確保されます。

設計の柔軟性が得られる複数のアクセサリーオプション

シールキャップ、クリップスロット機能、キャビティプラグなどの各種Squbaアクセサリーは、優れた設計柔軟性を提供し、製品の最適化に貢献します。シールキャップにより輸送中にコネクターが完全に密封され、クリップスロット機能によりパネル取り付けが可能になり、より確実な接続が実現します。内蔵の密封キャビティプラグにより、お客様は使用していない回路を無効にして湿気の侵入から保護し、電気的障害を回避できます。


電線の損傷が防止され、パッケージの全体的なサイズが縮小
このコネクターにはロープロファイルのポジティブラッチが実装されています。

シールを損傷しないよう保護し、端子のアライメントを維持
シールキャップにより保護性能を向上

コネクターの安定性を確保し、優れた性能を実現
クリップスロットプラグオプションによりコネクターをパネルに固定でき、かさばるコネクターを使用する必要がなくなり、大幅な省スペース化を実現します。

高振動アプリケーションにおいて信頼性の高い接続を実現
CPA機能により、使用中の振動や衝撃による偶発的な離脱や緩みを防止します。

シールの損傷を防止
クリーンボディ端子にはラップアラウンド型絶縁圧着があります。

信頼性の高いHVACパフォーマンスを確保し、湿潤状態での使用に最適
このコネクターは、湿気の影響に対する耐性に関するUL 1230規格に適合しており、電気的な危険を回避するとともに、湿潤環境でも性能を維持します。

注目の動画


Squbaコネクター

Squba密封型電線対電線用コネクターシステムは、1.80mmおよび3.60mmピッチがあり、UL認証取得およびIP68等級に対応しています。最大14.0Aの電流を伝送でき、スペースに制約のある幅広いアプリケーションで電力を高い信頼性で供給します。Squbaコネクターシステムは、色分けされた機械的キー構造オプション、パネルマウント構成、HVACアプリケーション用のUL1230対応バージョンにより、設計における優れた柔軟性が得られます。

CPA付きSqubaコネクター

継続的な振動や衝撃、急激な動作により、標準的なコネクターは緩んだり外れたりして、電気的な安定性や性能が損なわれるおそれがあります。連続的な振動下でも嵌合保持を確実にするため、CPAを内蔵したSqubaコネクターは、確実な接続を保ち、電力供給とシグナルインテグリティを維持します。

Molexの色分けされた機械的キー構造の製品

嵌合ミスの防止、組立時間の短縮、ユーザーの安全性向上を目的に設計された、色分けと機械的キー構造を採用したMolex製品をご覧ください。これらのコネクターは、キーの完全適合およびカラーペアリング機能を活用することで、消費者向けおよび産業用アプリケーションの両方で高速で信頼性の高い正確な接続が確保されます。

産業別アプリケーション


建設機器
農機具

ATV(全地形対応車)
バス
船舶:アンダーダッシュの配線、照明
レクリエーショナルビークル

ホームオートメーション
家庭での健康とウェルネス
セキュリティと監視
スマートデバイス

食品加工機械
食品加工設備
産業用コントローラー
産業用機械とモーター
ロボット工学

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Squbaコネクターとは?

Squbaコネクターは1.80mmおよび3.60mmピッチの電線対電線用コネクターシステムで、IP68密封等級により過酷な環境下でも高い信頼性を確保します。Squbaコネクターシリーズは、複数色のオプション、パネルマウントバージョン、シールキャップ、キャビティプラグなど、設計の柔軟性が高まる複数のコネクターオプションおよびアクセサリーがあります。

SqubaコネクターのIP等級は?

Squba密封コネクターはIP68密封等級で、粉塵や湿気の侵入を防ぐように設計されています。この結果、湿気にさらされるリスクがある過酷なアプリケーションでも耐久性と保護が確保されます。

Squbaコネクターの定格電流は?

Squbaコネクターは最大14.0Aの電流を伝送でき、スペースに制約のある設計での信頼性の高い電力供給に適しています。

Squbaコネクターが対応する電線サイズおよびタイプは?

Squbaコネクターは、電力用途向けの26 AWGを含む、さまざまな電線ゲージに対応しています。このコネクターは、コンパクトなスペースのアプリケーションおよび低電力から中電力のニーズに対応して設計されています。

SqubaコネクターはUL認証を取得していますか?

はい。Squba密封型コネクターシステムはUL認証取得済みで、HVAC用途向けのUL1230対応オプションも用意されています。

Squbaコネクターの設計柔軟性はどうですか?

Squbaコネクターにより、設計エンジニアリング作業を最小限に抑えながら、配線アーキテクチャーを簡単にアップグレードできます。コネクターの密封設計により、環境への暴露による故障リスクが軽減されます。

これらのコネクターが対応しているピッチサイズは?

Squbaコネクターは1.80mmピッチと3.60mmピッチのオプションがあり、さまざまな設計要件に対応します。

Squbaにコネクター位置保証(CPA)オプションはありますか?

はい。1.80mmピッチのSquba密封コネクターは、CPAを内蔵したリセプタクルハウジングを備え、幅広い用途において設計柔軟性を高めます。CPA機能を備えたハウジングにより、過酷な環境下におけるコネクター間の偶発的な離脱を防止し、電気的故障を回避して信頼性の高い接続を実現します。