システムの安全性とパフォーマンスを保証するためにも、BESSインバーターには、堅牢な高電圧絶縁を備え、適切な沿面距離と空間距離が確保された低抵抗の高出力コネクターが求められます。熱、湿度、埃の侵入に耐えるように設計された頑丈な密封コネクターは、長期的な信頼性に不可欠です。コネクターの素材も、度重なる熱膨張・収縮サイクルに耐えて、信頼性の高い電気接触を維持する必要があります。
BESSインバーターを設計するエンジニアは、狭いスペース内で安全かつ効率的な電力供給をサポートするために、コンパクトな高出力コネクターを採用しています。堅固な環境シーリングが施された高耐久性コネクターは、埃、湿度、振動にさらされる用途で一貫したパフォーマンスを発揮するために役立ちます。また、耐熱素材は、極端な熱サイクルにもかかわらず、信頼性の高い接続を維持していく上で役立ちます。
精密設計された省スペースのMolexコネクターは、堅牢な高電圧絶縁とともに最適化された接触形状を提供し、狭いスペース内での信頼性の高い安全な送電を確実にします。これらのコネクターは、堅牢なハウジング、IP定格のシーリング、頑丈なロック機構を備えており、要求の厳しいBESSインバーター用途でも一貫したパフォーマンスを実現します。耐熱素材を組み込むことによって、Molexコネクターは極端な温度変動に耐え、BESSインバーターにおける耐久性と安定性に優れた接続を可能にします。