信頼性の高いBESSコントローラーの動作は、ハイパワーコンポーネントによって発生する電磁ノイズからデータ信号を保護するかどうかに左右されます。エンジニアは、性能を犠牲にすることなく、スペースに制約のあるBESSコントローラーにコネクターや配線を収めるという、さらなる課題に直面します。BESSコントローラーに過度の熱が蓄積すると、コネクターの素材が劣化し、接点保持力が下がって、耐用年数が短くなる場合があります。
このような要求に対応するために、設計エンジニアは、シグナルインテグリティを維持してノイズの多い環境での通信エラーを防ぐシールド機能と接地機能を備えたコネクターを必要とします。そのようなコネクターは、性能やアクセス性を犠牲にすることなく、狭い場所で効率的な配線ができるほどコンパクトでなければなりません。熱放散を最適化することで高温に耐えるように設計されたインターコネクトソリューションによって、長期的に熱ストレスにさらされる環境でも一貫した性能と耐久性を維持できます。
強力なロック機構と電磁干渉(EMI)シールドを備えた堅牢なMolexコネクターは、高振動でノイズが発生しやすい用途でもシグナルインテグリティと機械的安定性を維持します。これらのコネクターは、電力と信号をコンパクトなフットプリントに統合することによって、スペースに制約のあるBESSコントローラーボードのレイアウト効率を最大限に高めます。Molexの高電流コネクターは、厳しい熱条件および機械的条件下でも長期的な信頼性を保証する頑丈なハウジングも備えています。