| 锁定方式 | 频率 | 类型 |
|---|---|---|
| 用手拧紧、快速锁止和扭矩 | 直流至 12 GHz | 4.3-10 |
特性和优点
对 5G 功能不断变化的需求迫使带宽和蜂窝无线电灵敏度提高,而这又导致更需要将射频信号从蜂窝天线传输到远程无线电头端。与此同时,连接器尺寸和重量方面的限制变得越来越严格。Molex 5G 射频电缆组件解决方案使用比 DIN 7/16 小 30% 且轻 70% 的连接器,可实现低 PIM 的高性能射频信号传输,并确保 100% 的数据可追溯性。
同轴跳线的长度和连接器接口各不相同,但都需要卓越的电气性能和强大的环境适应能力,以便能够承受多年的风吹雨打。Molex 5G 射频电缆组件是在工厂制造的,带有正在申请专利的一件式防风雨衬套,因此非常适用于室外蜂窝站。
电信 OEM 和无线服务提供商需要不同长度、带有各种连接器接口的跳线。Molex 提供带有定制连接器的电缆组件,我们的电缆组件可优化性能。