| 连接器 | 频率 | VSWR(最大值) | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 1.85、2.4 和 2.92mm;N 型;SMA | DC 至 50 GHz(1.85、2.4mm);DC 至 40 GHz (2.92mm);DC 至 18 GHz(N 型、SMA) | 1.75:1 (1.85、2.4mm);1.40:1 (2.92mm);1.35:1(N 型、SMA);1.15:1 至 1.35:1 (Cryogenic SMA) | 4 mK 至 +125°C |
特性和优点
随着系统向更高频率和毫米波 (mmWave) 频段迈进,高频下射频功率的精准控制日益成为设计人员的首要考量。可靠的宽带功率衰减对于最大限度降低损耗、反射(电压驻波比,即 VSWR)和失真至关重要,有助于防止过载、稳定系统运行并保持设备兼容性。设计人员必须确保在不断增加的频率和功率水平下实现可靠的信号完整性、功率处理和热管理。
高精度射频衰减器能够在严苛条件及高温环境下安全可靠地处理功率水平,有助于防止信号损耗并降低系统组件受损风险。在整个工作频段内实现精准衰减,并具备经过验证的频率范围和阻抗匹配,能优化系统效率,同时有效减少过热和性能漂移。
Molex 射频同轴衰减器经过精心设计,能实现高精度衰减和可预测的信号控制,提供可靠的功率降低,从而确保一致的系统性能和对测量结果的信心。频率范围、连接器接口和工作环境(包括超低温深冷系统)方面的多种选项,有助于在多种应用中保持兼容性和可靠性。坚固的结构可确保在承受机械应力、冲击、震动及极端温度的应用中,能够持久耐用并保持长期稳定的运行。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是射频同轴衰减器?
射频同轴衰减器是一种无源精密射频组件,用于将信号功率降低指定的 dB 值,同时保持受控阻抗(通常为 50 欧姆),帮助工程师设定信号电平、防止敏感组件过载/损坏、改善测量设置,并通过管理各级之间的电平来稳定射频链路。
Molex 射频同轴衰减器支持哪些频率范围?
Molex 射频同轴衰减器支持高达 50 GHz 的宽频率范围(具体取决于型号/连接器)。确切的最大频率因系列和连接器接口而异,因此工程师应根据所用特定衰减器和连接器类型的已发布频率额定值来选择组件。
连接器尺寸如何影响精密射频同轴衰减器的功率处理?
连接器尺寸和样式会影响射频同轴衰减器的选择,因为它们会影响机械接口、典型频率能力以及实际的热/机械限制。一般来说,针对更高频率优化的设计(通常采用更小的高精度连接器)可能具有与更大低频接口不同的功率处理限值,因此工程师应将衰减器的功率额定值和温度降额与应用相匹配,而不是仅凭连接器尺寸就认定其具有更高的功率处理能力。
为射频设计选择同轴衰减器时,需要考虑哪些关键规格?
在选择射频同轴衰减器时,工程师应考虑频率范围、功率处理(温度与降额)、VSWR/回波损耗、固定衰减值及精度(容差/平坦度),以及连接器接口。这些参数直接影响特定应用的信号完整性、测量不确定性和安全运行。
射频同轴衰减器如何防止设备过载并最大限度减少射频系统中的波形失真?
射频同轴衰减器通过可控地降低信号幅度,使下游组件保持在其安全输入范围内。通过帮助防止过大功率到达敏感级(例如低噪声放大器、接收器和分析仪),衰减器有助于避免压缩/过载效应,并支持更一致的系统行为。
Molex 射频同轴衰减器的典型功率处理能力是多少,这如何影响其在更高功率应用中的使用?
Molex 射频同轴衰减器提供多种功率额定值,具体取决于特定组件和连接器样式。对于更高功率的应用,务必匹配衰减器的额定功率并遵循温度降额指导,以确保在实际工作条件下实现安全耗散和稳定性能。
Molex 射频同轴衰减器如何帮助实现低 VSWR,为什么这在射频应用中很重要?
Molex 射频同轴衰减器设计用于保持受控的阻抗匹配(通常为 50 欧姆),以帮助实现低 VSWR,从而减少反射。低 VSWR 之所以重要,是因为反射会使信号失真、降低负载可用的功率并增加测量不确定性,尤其是在更高频率下。
Molex 射频同轴衰减器是否能针对特定应用进行定制,有哪些定制选项?
是的,可根据项目要求提供定制服务。常见选项包括定制衰减值、连接器接口以及机械结构/外壳变体。请联系 Molex 工程团队以审查可行性、目标和认证需求。
Molex 射频同轴衰减器能够承受哪些环境条件,该系列衰减器如何在要求严苛的环境中保持性能?
Molex 射频同轴衰减器专为在温度变化、机械应力及其他环境驱动的挑战等要求严苛的条件下保持可靠性而设计。提供的衰减器选项支持从高频射频和毫米波系统到超低温深冷环境的各类应用。通过坚固的结构以及针对目标市场(例如测试和测量、高可靠性通信系统、量子计算和低温研究应用)的适当设计和认证实践,确保产品的性能耐久性。
射频同轴衰减器如何集成到现有射频系统中,需要考虑哪些因素?
集成首先从选择满足系统要求的衰减器开始,这些要求包括衰减值、频率范围、VSWR、功率处理/降额以及连接器兼容性。其他考虑因素包括堆叠效应(适配器/电缆)、可用物理空间以及衰减器的使用方式(在线电平调整、保护、校准或测试点调理)。
射频同轴衰减器能否用于低温和量子计算应用?
是的,部分 Molex 射频同轴衰减器专为在低至 4 mK 的低温环境中工作而设计,同时能保持稳定衰减和 VSWR 性能。该系列衰减器适用于量子计算系统、低温仪器、超导传感器应用及其他超低温射频应用。