| 频率范围 | 典型 VSWR | 连接器接口选项 | |
|---|---|---|---|
| Cardinal Flex 电缆 | DC 至 110 GHz,取决于连接器类型 | < 1.4:1,最高至 110 GHz(取决于连接器) | 1.0、1.85、2.4、2.92 或 3.5mm,SMA,N 型 |
| Cardinal Test 铠装电缆 | DC 至 110 GHz,取决于连接器类型 | < 1.4:1,最高至 110 GHz(取决于连接器) | 1.0、1.85、2.4、2.92 或 3.5mm,SMA,N 型 |
| Cardinal Wave 电缆 | DC 至 67 GHz,取决于连接器类型 | ≤1.30:1(DC 至 40 GHz) ≤1.35:1(DC 至 67 GHz) |
1.85、2.4、2.92mm |
| Cardinal Multi-Port 同轴组件 | DC 至 145 GHz,取决于连接器类型 | 1.6:1(DC 至 67 GHz) 2.0:1(DC 至 145 GHz) |
0.8、1.0、1.85mm(单排 1x4 或 1x8;双排 2x8) |