| 频率范围 | 典型 VSWR | 相位稳定性 | 连接器接口选项 |
|---|---|---|---|
| 18 GHz 至 110 GHz | < 1.4:1,最高至 110 GHz(取决于连接器选择) | < ±5° @ 67 GHz,< ±10° @ 110 GHz | 1.0、1.85、2.4、2.92 或 3.5mm,SMA,N 型 |
特性和优点
随着 AI 驱动的更高性能需求不断提升对测试和测量的要求,工程师必须确保即使在设备日益小型化、频率不断提升的情况下,结果依然准确且可重复。测试中所用的互连系统必须承受高强度的连接/断开循环、狭小测试环境中的小半径布线以及反复操作,同时始终保持一致的相位稳定性和阻抗控制,以确保可靠的结果并缩短测试周期。
采用专为测试和测量用途精心设计的互连系统解决方案,有助于确保稳定的性能和可重复的测量结果。加固型电缆组件即使在经受小半径弯曲及反复操作和多次插拔的情况下,仍然能够提供可靠性能。具有多种连接器选项的电缆组件可缓解适配器堆叠问题,从而加速测试工作,而经过预验证的组件则有助于准确评估测试结果,加快测量进程。
Cardinal Flex 高频柔性射频测试电缆可为测试和测量提供耐用、可靠且灵活的互连解决方案。其相位稳定设计配合严格的阻抗公差,可有效降低电压驻波比 (VSWR),从而帮助确保结果的一致性。小外径电缆与坚固设计可保障在 500 多次插拔中保持可靠性,并能适应狭小测试空间及手持/便携式设备的使用环境,从而简化和缩短测试周期。丰富的可选连接器种类有助于避免不必要的适配器,提高系统效率和性能。
热门问题选集
什么是 Cardinal Flex 高频柔性射频测试电缆?
Molex 的 Cardinal Flex 高频柔性射频测试电缆是相位稳定、高度灵活的电缆组件,专为空间受限的实验室环境或手持/便携式测试环境中的射频测试和测量应用设计。该系列电缆组件经过加固处理,能确保可重复结果;提供多种连接器选项,支持高达 110 GHz 的频率;并提供高性能的成品解决方案,有助于缩短测试交付周期。
柔性射频测试电缆的用途是什么?
Cardinal Flex 电缆用于将矢量网络分析仪 (VNA)、信号发生器、频谱分析仪、功率传感器和测试夹具连接至被测试设备,从而在实验室、自动化测试环境 (ATE) 和便携式测试环境中实现可重复的高频测量(例如 S 参数、增益/损耗、回波损耗和相位)。
高频柔性射频电缆与标准射频电缆有何不同?
与标准射频电缆相比,Cardinal Flex 电缆在较高频率下仍能保持测量完整性,而在这些频率下,电缆性能会显著影响结果的准确性。该系列测试电缆注重在操作过程中的相位稳定性,±1% 的严格阻抗控制可最大限度减少阻抗失配,提供高达 1.0mm 的高频连接器接口以及高达 110 GHz 的高频性能。每条电缆均附带测试数据,以支持认证和相关性验证。
为什么弯曲半径对于射频测试电缆很重要?
急弯会显著改变电缆的几何形状,从而导致阻抗偏移、反射增加 (VSWR)、相位变化以及潜在损坏,因此,必须将弯曲半径纳入考量。
插入损耗如何影响射频测试性能?
高插入损耗会降低传输功率和动态范围,从而增加测试结果的不确定性,尤其是在毫米波 (mmWave) 频率下。
什么是 VSWR,为什么它对于射频电缆很重要?
VSWR 即电压驻波比,表示电缆与系统阻抗(通常为 50 欧姆)的匹配程度。匹配不良会引起反射,进而导致纹波、测量误差和功率传输效率下降。
柔性射频电缆在反复弯曲过程中如何保持性能?
Cardinal Flex 电缆将针对柔性优化的机械设计(小外径,兼具柔性和抗挤压结构)与电气稳定性(相位稳定设计和受控阻抗)相结合,从而最大限度减少反复弯曲带来的影响。
哪些应用需要精密射频测试电缆?
Cardinal Flex 电缆非常适合电缆不确定性可能掩盖器件性能的应用,包括:VNA 校准验证和 S 参数表征、毫米波/5G 及无线前端验证、高速网络/射频链路验证、要求高可重复性和正常运行时间的 ATE/生产测试,以及需要频繁操作或重新布线的便携式/现场故障排查。
如何为我的应用选择合适的射频测试电缆?
应用适用哪种射频测试电缆,取决于频率要求、接口、测量灵敏度、机械约束、长度和供货情况。电缆必须支持最高频率,Cardinal Test 电缆可提供高达 110 GHz 的性能。接口应与仪器或夹具匹配,以避免使用适配器。如果相位/相关性至关重要,如需要保障可靠的相位稳定性和低 VSWR 性能,则应优先考虑测量灵敏度。机械约束可能包括电缆外径、布线弯曲程度以及是否需要抗挤压能力。应尽可能使用标准电缆长度,具体取决于成品或定制解决方案的可用性。
高频射频测试电缆可以支持哪些频率?
Cardinal Flex 高频柔性射频测试电缆根据连接器类型不同,可支持高达 110 GHz 的频率。这些频率由 1.0mm 同轴连接器提供支持。