跳至主要内容
adf

RF 解决方案

MMCX 连接器

MMCX 连接器专为电信和消费类电子产品的紧凑轻量级集成而设计,具有独特的卡接式接口,可确保机械稳定性,且不会增大设备的外形尺寸。MMCX 同轴供电 (PoC) 连接器专为动态环境而设计,采用完全锁定插配机制,零间隙,非卡环设计。这些功能可为对接地 (GND) 连续性要求极高的应用提供稳定可靠的接地 (GND) 连接。该连接器具有稳固的正接地连接和完全锁定插配机制,即使在机械应力下也能确保稳定的性能和安全的连接,同时促进高效的电力传输。 

频率范围 连接器 VSWR(最大) 工作温度
直流至 6 GHz 1.25 (-19dB),DC 至 4 GHz,1.4 (-16dB),4 GHz 至 6 -65°C 至 +125°C

MMCX 插座

MX150 PCB 插头

MMCX 插头

MMCX 电缆

MMCX 适配器

MMCX 电缆组件

MMCX PoC

特性和优点


设备外形逐渐向更小、更紧凑的方向发展。客户需要占用空间不大但能提供强大性能的连接器。MMCX 连接器外形小巧紧凑但性能强大,可满足空间有限的现代应用的需求。

远程和移动应用的兴起需要集成电源和数据传输的连接器,以提高设备的便携性和效率。MMCX PoC 连接器外形紧凑小巧,集电源和数据传输于一身,可简化整体设计过程。它减少了所需电缆和连接器的数量,可提高设备的便携性和可靠性。

汽车、航空航天和工业自动化等行业需要具有安全锁定机制的稳固连接器,可承受极端条件,从而防止故障并降低维护成本。MMCX PoC 连接器的完全锁定机制和零间隙可确保在机械应力下也能保持稳定连接,为以上行业提供所需的可靠性。

稳定可靠的信号完整性

MMCX PoC 连接器具有坚固的接地连接和完全锁定插配机制,采用零间隙、无卡环设计。这种设计可确保稳定可靠的信号完整性,即使在恶劣环境下也能防止性能下降。它通过降低低电平电流下降和视频信号中断的风险来提高运行效率,从而在汽车后视镜等关键应用中保持高性能。

Molex MMCX PoC Connectors

集成电源和数据传输

MMCX PoC 连接器外形小巧紧凑,集电源和数据传输功能于一身,通过减少所需的电缆和连接器的数量来提高设备的便携性和可靠性,可简化设计过程。紧凑的设计减少了所需的电缆和连接器,可使设备保持轻巧。它可以最大程度地减少潜在的故障点,因此成为无人机、便携式电子设备和智能家居系统等应用的理想选择。

Molex MMCX PoC Connectors

无缝集成与合规

MMCX PoC 连接器符合行业标准,向后兼容符合 IEC 61169-52 接口规格的 MMCX 产品,无需重新设计 PCB 布局即可轻松集成到现有系统中,可降低直接和间接成本。这种合规性可确保互操作性,缩短开发周期并扩大市场机会,提供竞争优势并提高收入潜力。

Molex MMCX PoC Connectors

MMCX 连接器

频率范围宽
工作频谱范围大。可灵活应用于电信、广播、航空航天和国防等不同领域,扩大潜在用户群。 

耐高温
可承受极端温度变化。可在恶劣环境中提供稳定的性能和可靠性,降低关键应用中出现连接器故障的风险。

设计紧凑轻便
外形小巧,重量轻。非常适合便携式和空间受限的应用,可在不影响性能的情况下保持设备效率和易操作性。 

MMCX PoC 连接器

灵活的兼容性选项
与各种同轴电缆类型和标准兼容。 提供多功能集成,可用于不同设备和系统,无需进行大量修改。 

增强信号完整性
即使在高数据传输率下也能保持信号完整性。防止性能下降,确保在 AI 和自主系统等需要实时数据处理的应用中可靠运行。

数据报表和指南


按行业划分的应用


GPS 天线

集中监控 (CMC) 面板
数字后视镜
驾驶员监测系统
远程信息处理系统

医疗器械

无线抄表器

GPS 接收器和消费类电子产品
GPS 测量设备
IOT – 开路气体泄漏检测器、传感器、视频设备
车载 GPS 天线

GPS
无线天线

 

无线 LAN
无线 PN(蓝牙)
无线 WAN

计算机连接 - LAN/WAN
GPS 跟踪、定位和导航设备
无线天线
无线基站
无线局域网 (WLAN)

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


该连接器如何在具有挑战性的环境中确保信号的完整性和可靠性? 
MMCX 连接器即使在条件恶劣的动态环境中也能确保稳定可靠的连接,有效防止低电平电流下降和视频信号中断,避免出现汽车后视镜显示空白等性能问题。 

该连接器为远程或移动设备的复杂电力传输提供了哪些解决方案? 
MMCX PoC 连接器外形紧凑小巧,集电源和数据传输于一身,可简化设计和节省空间,非常适合无人机和便携式电子产品等应用,因为在这些应用中,传统的多电缆设置既繁琐又低效。 

该连接器如何帮助降低系统集成和升级成本? 
连接器设计可实现向后兼容,能够与现有的 PCB 布局和插座无缝集成,几乎不需要进行昂贵又耗时的重新设计,同时可帮助实现更加顺畅的系统升级。 

该连接器如何符合行业标准并适应未来需求? 
MMCX PoC 连接器符合现行行业标准,确保互操作性和市场认可度。该产品的设计适应性强,考虑到不断发展的标准,可保证长期可行性和可靠性,满足高速数据传输的要求。 

相关产品