| 频率范围 | 典型 VSWR | 相位稳定性 | 连接器选项 |
|---|---|---|---|
| DC 至 110 GHz(取决于连接器) | < 1.4:1(取决于连接器) | < ±5° @ 67 GHz,< ±10° @ 110 GHz(取决于配置) | 1.0、1.85、2.4、2.9 或 3.5mm,SMA,N 型 |
特性和优点
随着更高频率的射频测试和测量变得越来越普遍,互连能力日益成为影响精度和可重复性的限制因素。高使用频率的测试工位需要坚固耐用的电缆连接,即使面对频繁的操作处理、弯曲应力和重新布线,也能提供高精度的电气性能。耐用性较差的电缆和连接器,以及需要适配器堆叠的混合接口,可能会导致相位漂移和变化,从而降低可重复性,增加停机时间,并导致耗时的重复测试。
坚固耐用、高性能的高频电缆组件可为高循环测试工位提供可靠且可重复的结果。耐用的电缆可实现小半径弯曲;确保长期精度;并能抵御挤压、磨损和夹持点的影响。配备与被测试设备 (DUT) 相匹配的连接器的电缆组件可避免适配器堆叠,从而有效降低不确定性并减少返工。
Cardinal Test 高频射频测试电缆是加固型、高频电缆组件,专为精密测试和测量应用打造。该系列电缆组件具有相位稳定、低损耗的性能,可提高校准、测试台和操作人员之间的相关性,从而节省调试时间。坚固的结构可减少故障和间歇性连接问题,最大限度减少停机时间和返工。多种连接器选项和电缆长度可减少因适配器堆叠和布线欠佳而引起的测量不确定性和波动,同时降低杂乱度并提高测试结果的一致性。
热门问题选集
什么是 Cardinal Test 高频射频测试电缆?
Cardinal Test 高频射频测试电缆是经过铠装、加固的同轴电缆组件,可在半永久性测试应用中提供高达 110 GHz 的可靠精密性能。该系列电缆提供多种连接器,可避免适配器堆叠,并经过精心设计,能够承受频繁操作、挤压和紧密布线而不会影响信号完整性。
与“软性”实验室跳线相比,Cardinal Test 铠装电缆可以解决哪些问题?
Cardinal Test 电缆经过精心设计,能够承受挤压/压碎、磨损和紧密布线的影响,从而避免导致过早失效。该系列电缆组件还能减少测试台、机架和夹具中因操作磨损而导致的间歇性“鬼影”问题。
为什么选择 MXR 铠装组件而不是标准的柔性测试电缆?
如果电缆需要布线并半永久性安装在机架/夹具中,或需要频繁操作/重新布线,且机械磨损是导致停机的主要因素,请选择 MXR 铠装电缆。
Cardinal Test 电缆如何帮助减少测试环境中的适配器堆叠?
凭借宽频率覆盖范围(高达 110 GHz)和多种接口选项(N 型至 1.0mm),工程师可以更直接地匹配仪器、扩展器和夹具,从而有效降低对适配器的需求。这有助于减少损耗和导致 VSWR 升高的因素,同时还能避免机械薄弱点。
对于可重复的 VNA S 参数测量,应优先考虑哪些技术参数?
相位稳定性和阻抗匹配(通过阻抗控制来衡量)是确保可重复 S 参数测量的关键技术参数。例如,Cardinal Test 电缆在 67 GHz 频率下相位稳定性优于 ±5°,在 110 GHz 频率下优于 ±10°,典型 VSWR 低于1.4:1(具体取决于连接器和配置)。
“严格的阻抗控制”对测量意味着什么?
严格的阻抗控制可提高测量的准确性和可重复性。它有助于减少 S 参数测量中的反射、纹波和不确定性,提高对合格/不合格判据的信心,并降低因互连系统失配导致的误判(假合格或假不合格)。
该系列电缆如何在兼顾耐用性的同时支持毫米波测试?
Cardinal Test 电缆集铠装、加固的耐用性与相位稳定、低损耗的性能于一体,支持高达 110 GHz 的频率,适用于实验室和半永久性测试工位。
电缆长度如何影响测试工位构建质量?
射频电缆如果过长或过短,都可能导致“凑合使用”的情况:布线中出现急弯或过度松弛,对可靠性产生不利影响,并增加因杂乱而带来的损坏风险。在设计测试工位时,采用多种电缆长度来优化布局,可以提升系统性能并控制风险。
该系列电缆如何帮助提高射频测试和测量运营的成本效益?
Cardinal Test 电缆可最大限度减少因电缆损坏或测量漂移而导致的停机、返工、重新验证和重复测试,尤其是在高使用频率的测试台/ATE 中,电缆问题会直接影响吞吐量。加固设计和卓越的射频性能有助于缓解这些潜在挑战。
为什么连接器兼容性是一个系统级的可靠性问题,而不仅仅是便利性问题?
匹配不良可能需要使用适配器堆栈,这会增加损耗/失配错误的发生概率,并引入机械薄弱点 — 这是测量不确定性和故障的常见来源。
该系列电缆适用于哪些应用场景?
Cardinal Test 电缆经过精心设计,可用于实验室测试台、半永久性机架和夹具以及高使用频率的环境(包括 ATE),在这些环境中,工程师需要耐用的布线以及可重复的 VNA/毫米波测量。