| 频率范围 | VSWR | 端口配置 | 保持力(锁紧) |
|---|---|---|---|
| DC 至 10 GHz | 1.40 GHz(最大值)至 6 GHz 1.70 GHz(最大值)至 10 GHz |
4、6、8 端口(3.75mm 间距) | ≥ 88N |
特性和优点
随着各行各业设备日益小型化和轻量化,互连系统必须提供更高密度、更优性能的连接,以满足功能需求。射频互连系统需要采用小型外形,同时结合坚固的机械结构,并在高频条件下保持可靠的性能。连接器的设计还必须支持便捷的系统集成和简化的升级。
为满足对更紧凑、性能更强的互连系统的需求,制造商需要更高的接触密度以及更高效的 PCB 空间利用率。多端口、小型化射频连接器通过将多个射频通道整合至单一接口,满足这些需求。这不仅能减少板占用空间,还能在高震动、极端温度及其他严苛环境中保持可靠性。
Molex 推出的 MPRF 连接器可在坚固的成组外壳中提供多达八个射频连接,该外壳设计可简化装配,并便于返工或升级。双侧面缩销功能可减轻扭转或“摇摆”,减少故障发生,确保在高震动应用中的可靠连接。MPRF 连接器采用高密度 3.75mm 间距设计,可支持高达 10 GHz 频率,因此非常适合多种行业的紧凑型设备及高性能系统。非磁性型号可用于成像系统,并满足严格的信噪比 (SNR) 要求。
热门问题选集
什么是多端口射频 (MPRF) 连接器?
Molex 推出的多端口射频 (MPRF) 连接器是一种同轴成组电缆对板互连系统,将多个 50 欧姆同轴触点整合到一个紧凑的单一接口中,能够在坚固的机械结构设计下,实现从电缆线束到 PCB 的多路射频通道的高密度布线。
在为链路预留回波损耗指标时应如何考量,MPRF 连接器在整个频段内是否具有 VSWR 限值?
回波损耗的常用度量标准是电压驻波比 (VSWR),用于衡量阻抗匹配和效率。Molex MPRF 同轴连接器的规格包括:在 6 GHz 及以下频率范围内,最大 VSWR 为 1.40:1,在 10 GHz 及以下频率范围内,最大 VSWR 为 1.70:1。
考虑到微动磨损和连接断断续续的问题,如何在震动条件下保持稳定的电气接触?
MPRF 连接器设计能够承受可能导致端子扭转或移位的震动。集成式外壳搭配双侧面缩销功能,有助于防止电缆端接在对配接口内摇摆,从而改善应力释放。连接器本身采用 1.00mm 的标称接触擦拭长度,以保持稳定的接合。
应预估哪些机械力(对配、拔脱和保持)?
MPRF 的最大对配力(接合)为 6.67N(1.5 磅)。最小拔脱力(断开)为 4.49N(1.0 磅)。锁紧时的保持力(轴向拉脱力)≥ 88N(19.8 磅)。
线束侧支持哪些电缆外径 (OD) 及电缆系列?
MPRF 连接器系统适配外径为 2.50mm 的电缆,并支持 RG-178、RG-316 以及 Temp-Flex .086 类型的电缆。
针对设计的堆叠结构和机械封装,有哪些 PCB 侧面安装选项可供选择?
PCB 插座有直角和侧边接合两种配置可供选择。提供 SMT 和穿孔式端接选项。
Molex 是否为 MRI/成像或磁性敏感仪器提供非磁性型号?
是的,提供非磁性型号,适用于 MRI/成像及其他对磁性敏感的仪器。
线束端接是否可维修/可返工(例如,用于单通道维修或现场更换)?
是的,MPRF 连接器的电缆侧采用一体式电缆模块,配有可拆卸的卡入式触点,与一体式全包覆成型端接相比,具有更便捷的可维护性和端接灵活性。
如果设计需要超出标准矩阵范围的产品(例如阻抗型号、特定非磁性镀层、定制电缆组件),是否支持定制?
支持,Molex 提供定制工程解决方案,包括非重复性工程 (NRE) 选项。
MPRF 连接器与其他同轴 RF 电缆对板连接产品相比,有何独特之处?
Molex 推出的 MPRF 连接器具有比同类同轴射频连接器更小的 3.75mm 间距。其双锁拴功能保持系统相比更小型的连接器及常见的多端口替代方案,更能抵抗震动和扭力,从而提升性能与可靠性。