跳至主要内容
Molex Cardinal Flex 高频柔性射频测试电缆。

Cardinal Multi-Port 高频射频测试电缆

Cardinal Multi-Port 高频同轴组件提供高达 145 GHz 的相位匹配、高精度连接,可为高速数据通信、5G/6G、毫米波雷达和其他先进应用提供多功能和可扩展的测试解决方案。无焊压接和高密度 PCB 连接可增强多功能性,最大限度缩短停机时间和加快测试操作,同时在超过 500 次插拔中始终保持一致性能。

频率 数据表征传输率 端口配置 电缆连接器
直流至 145 GHz 高达 448 Gbps 单排 1x4 或 1x8;双排 2x8 1.85、1.0、0.8mm 同轴

67 GHz

Cardinal Multi-Port 67 GHz Vertical Compression Mount 1x8 Channel

110 GHz

Cardinal Multi-Port 110 GHz Vertical Compression Mount 1x8 Channel

145 GHz

Cardinal Multi-Port 145 GHz Vertical Compression Mount 1x4 Channel

特性和优点


随着 5G/6G、量子计算和高速数据通信网络等高频毫米波系统的发展,对高频率范围高精度测试的需求日益迫切。制造商需要先进的测试连接,以支持反复的插拔循环,优化评估板空间,并始终保持高频下的信号完整性。

精密多端口同轴电缆组件将多条线路整合到单个紧凑型连接器中,因此能加快测试操作。使用高性能射频连接器和压缩安装 PCB 贴装方式,可实现可重复和可扩展的测试解决方案。这样可以有效缩短安装和返工时间,实现跨多个系统和设备的使用,并简化升级,从而降低总拥有成本。

Cardinal Multi-Port 高频同轴组件可在高达 145 GHz 的毫米波频率下提供高精度,并确保极低的信号损耗。该系列组件提供高达 448 Gbps 的数据表征传输率,支持对复杂的下一代设备和系统进行精确测试。压缩 PCB 安装、高密度连接和额定超过 500 次插拔的耐用结构,有助于节省 PCB 空间、加快测试工作、最大限度缩短停机时间并提高适应性。

高频下的卓越精度

Cardinal Multi-Port 组件在高达 145 GHz 的毫米波频率下,可保持 ±1ps 相位匹配和极低的信号损耗,支持高达 448 Gbps 的数据表征传输率,并可与下一代高性能设备和系统配合使用。

Molex Cardinal Multi-Port High-Frequency Coaxial Assembly showing the 1x4 PCB connector.

适用于复杂电路板布局的密集 PCB 接口

将多条线路整合到一个 PCB 连接器中,可缩短安装时间并简化测试流程。与离散型射频连接器相比,高密度 PCB 接口可最大限度减少电路板占用空间,允许靠近串行器/解串器放置,并提供多种出口选项,显著提升设计灵活性。

Molex Edge-mount PCB termination for a 1x8 Cardinal multi-port connector.

多功能、可返工的压缩接口

采用支持超过 500 次插拔的无焊压缩安装 PCB 连接器,可减少实验室环境中的安装和更换工作,从而加快要求严苛的测试工作流程。

Molex Cardinal multi-port 1x8 solutions showing a cable assembly and connector with edge-mount and vertical PCB terminations.

助力高性能设备测试的未来发展
该系列组件支持高达 145 GHz 的毫米波频率和高达 448 Gbps 的数据表征传输率,可实现测试和测量能力的前瞻性布局。

提供高精度连接
相位匹配精度达 ±1ps,可实现信号同步以确保最佳性能和数据传输,有效降低延迟和增强信号完整性。

确保长期耐用性
超过 500 次插拔的额定值适用于要求严苛的测试工作流程,并能降低总拥有成本。

最大限度减少 PCB 占用空间
高密度 PCB 连接器可减少板连接所需的空间,缩短走线长度,从而实现更小的评估板。

加快测试操作
将多个连接整合到单个 PCB 连接器中,可缩短安装时间和停机时间,同时避免独立射频连接器之间信号完整性不一致的问题。

提升板设计灵活性
采用无焊压接技术连接至 PCB,提供垂直、直角和侧边接合选项,可降低安装复杂度,简化重新配置流程,并有效减少返工需求。

数据报表和指南


按行业划分的应用


雷达系统验证设备

成像
患者监护仪

高频布线
超大规模计算架构
量子计算架构

5G 和 6G 网络
服务器
交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 Cardinal Multi-Port 高频同轴组件?

Cardinal Multi-Port 高频同轴电缆组件是无焊模块化电缆解决方案,支持高达 145 GHz 的频率,具有卓越的信号完整性,适用于高密度精确测试应用。

Cardinal Multi-Port 高频同轴组件如何为制造商创造价值?

提供高达 145 GHz 的高精度性能,支持下一代应用,并支持升级。将多个射频连接器整合到单一外壳中,可减少插拔所需的时间,从而缩短测试时间并降低人工成本。高密度 PCB 接口可有效减少电路板占用空间,从而实现更小的评估板并降低成本。采用压缩方式安装到电路板上,能使安装和转换更轻松、更快速,并有效缩短停机时间,减少返工工作,同时提高测试程序的通用性和可扩展性。

Cardinal Multi-Port 组件提供哪些电缆长度?

Cardinal Multi-Port 组件标配 6″、12″、24″ 或 36″(152mm、305mm、610mm 或 914mm)同轴电缆。其他电缆长度可作为定制解决方案提供。

与传统的焊接连接相比,免焊组件可为测试设置带来哪些优势?

免焊组件可缩短设置时间,轻松实现重新配置,在调整过程中无需返工,并可保持一致的性能,因此非常适合动态测试环境。