随着高性能射频应用的频率不断提升,在高达毫米波 (mmWave) 的频段的范围内,对信号完整性和精度的需求日益迫切。同轴端接器对于维持端口特性稳定性和可重复性至关重要,必须在高拔插率和严苛环境条件的应用中保持严格的阻抗控制、确保性能一致,并简化验证和测试审核流程。
射频同轴端接器专为在具有挑战性的条件下实现精确阻抗匹配、可追溯性和耐用性而设计,有助于在多次插拔中提供可靠且可重复的结果。具备全面表征数据和可追溯数据的端接器能提供精确、可复现的测量值,并满足高精度测试和测量流程的严格要求。
Molex 精密射频同轴端接器经过精心设计,能实现严格的阻抗控制以及从直流到毫米波频率范围内的可靠运行。该系列端接器具有低 VSWR、稳定的匹配性能,并提供逐单元的记录表征数据,从而确保可重复的结果,并简化测试、校准和高性能应用中的流程。采用耐磨材料打造的坚固结构以及便于安装的特性,有助于减少故障并有效抑制对信号完整性的任何影响。多种射频连接器接口类型和频率范围选项,通过提供统一的高精度射频端接解决方案系列,帮助简化集成并简化采购。