| 频率 | 连接器类型 | VSWR | 耐电压 |
|---|---|---|---|
| DC 至 67 GHz,取决于连接器 | 1.85、2.40、2.92mm | ≤1.30 (2.92mm),≤1.35(1.85 和 2.40mm) | 750V DC (2.92mm),500V DC(1.85 和 2.40mm) |
特性和优点
随着频率的提高和速度的加快,对更严格公差的需求也相应提高,因此,射频连接必须满足更严格的精度要求。生产和测试环境中的射频电缆可能会经历弯曲、极端温度变化以及反复连接/断开循环,这些因素都可能导致性能问题。相位和幅度漂移可能导致结果不一致;高频精度可能因失配和损耗而受到影响,从而导致 S 参数失真并降低可用动态范围;连接故障可能导致停机,并因需要更频繁地更换组件而增加成本。
使用经过专门设计,在弯曲和温度变化影响下仍能保持稳定性能的坚固同轴电缆,工程师可以确保稳定的电气性能和准确的测试结果。能够在宽带宽范围内支持高频,并提供精确相位和幅度稳定性的电缆及连接器,有助于最大限度减少高频下的反射和失配,提供可重复的结果,并避免返工。提供多个连接器的电缆组件可提高测试应用的适应性和灵活性。
Cardinal Wave 高频射频测试电缆经过精心设计,可在严苛环境下提供可靠的相位和幅度稳定性,适用频率高达 67 GHz。该系列坚固耐用的电缆组件能够承受弯曲、温度变化以及反复连接/断开循环,同时保持低插入损耗和低 VSWR。这样能确保 S 参数测量结果更具可重复性,并有效减少重复测试。产品提供多种连接器类型和配置,坚固的结构支持 500 多次插拔次数,多种成品及定制电缆长度有助于缩短停机时间、提高设计灵活性并降低库存管理复杂度。
热门问题选集
什么是 Cardinal Wave 高频射频测试电缆?
Molex 的 Cardinal Wave 高频射频测试电缆是坚固耐用的高精度同轴电缆组件,专为生产及测试和测量应用打造。该系列电缆可在高达 67 GHz 的条件下额定承受 500 次以上的插拔次数,并提供低插入损耗、高相位和幅度稳定性以及多种连接器选项。
Cardinal Wave 高频射频测试电缆的用途有哪些?
Cardinal Wave 测试电缆适用于实验室和生产测试系统,包括台式、现场便携式、信号完整性和自动化测试设备 (ATE) 环境,能确保可靠的宽带射频连接。
什么是 VNA 测试电缆组件,Cardinal Wave 电缆是否适用?
矢量网络分析仪 (VNA) 测试电缆组件将 VNA 连接到被测试设备 (DUT) 或夹具。测试电缆组件的性能由相位匹配(电压驻波比或称 VSWR)和稳定性决定。Cardinal Wave 测试电缆适用于具有明确 VSWR 目标的 VNA 式测量设置,可在温度变化和弯曲时确保相位和幅度稳定性。
Cardinal Wave 电缆支持哪些频率?
Cardinal Wave 电缆提供三种频率等级,以满足常见的测试需求:DC 至 40 GHz、DC 至 50 GHz,以及 DC 至 67 GHz。
为什么低损耗对于射频测试电缆很重要,Cardinal Wave 测试电缆能提供什么?
低损耗对射频测试电缆至关重要,因为损耗会降低测量效率,尤其是在高频下。Cardinal Wave 测试电缆在设计时以低插入损耗和卓越的 VSWR 为首要目标,可在高频下提供高效的高质量信号传输。
Cardinal Wave 高频射频测试电缆的典型 VSWR 是多少?
Cardinal Wave 测试电缆的典型 VSWR 因频率等级而有所不同。DC 至 40 GHz 型号可提供 ≤1.30:1 的 VSWR,而 DC 至 50 GHz 和 DC 至 67 GHz 型号可提供 ≤1.35:1 的 VSWR。
在 Cardinal Wave 测试电缆等电缆组件中,相位稳定性指的是什么?
相位稳定性是衡量电缆组件在弯曲或受到温度变化影响时性能稳定性的指标。Cardinal Wave 电缆在 67 GHz 时的典型稳定性测量值小于 ±5°。
Cardinal Wave 电缆如何帮助提高测量一致性?
Cardinal Wave 测试电缆可通过受控反射(低 VSWR 目标)来确保测量结果的一致性,并在温度变化和机械弯曲情况下保持相位和幅度稳定性。
是什么使 Cardinal Wave 电缆在实验室/生产反复使用中依然可靠?
Cardinal Wave 电缆在设计上注重机械坚固性和重复使用性,包括明确的耐用性等级和耦合指南。
是否提供隔板安装式选项?为什么要使用?
是的,可提供隔板安装式插孔配置。这些解决方案通过增加对灰尘、湿气和机械应力等外部因素的防护,帮助打造牢固、稳定的面板/外壳接口。
是否提供定制长度/配置?
是的,Cardinal Wave 高频射频测试电缆提供定制配置,最小长度为 6″,无最大长度限制。可根据具体应用需求提供多种连接器组合。
如何选择合适的 Cardinal Wave 电缆配置?
选择合适的 Cardinal Wave 电缆配置,首先需要根据所需的频率范围选择正确的等级,然后选择匹配的连接器系列、电缆规格和长度。如果需要固定的面板/夹具接口,应使用隔板插孔。可用的电缆规格包括 0.047″(最小弯曲半径:静态 0.23″/动态 0.59″)或 0.086″(最小弯曲半径:静态 0.55″/动态 1.10″),标准长度为 6″、12″、24″ 和 36″。